Tabela e dados de configuração para guias twisterchain

Nova geração de guias twisterchain

Reduz tempo de montagem e custos, aumenta a duração de vida

Com a guia da twister do tipo 01, o trabalho de ajuste, caracterizado pela sua complexidade, é reduzido, diminuindo o tempo de montagem de 6 para 2 horas. O ruído também é reduzido, pelo que é possível aumentar a velocidade de deslocamento e a duração de vida, graças ao seu desenho quase totalmente em plástico. Disponíveis para todas as twisterchain® da gama nova e da original.
  • Adequadas para elevadas dinâmicas, graças ao guiamento em toda a superfície da parte superior
  • Funcionamento suave e silencioso da twisterchain na guia, graças ao guiamento contínuo da parte superior
  • A parte superior funciona na nova guia de plástico e é apoiada em toda a largura
  • Possibilidade de entrega do sistema confecionado
  • Fácil ajuste, alinhamento e manuseamento
  • Tempo de montagem reduzido de 6 para 2 horas
Guia twisterchain nova
A = parte superior
B = parte inferior
Poucos componentes, manuseamento simples. A figura mostra uma aplicação de 180°
Alinhamento mais simples no robot devido a uma travessa angular e perfurada para fixar em altura

HF = Altura total
X1 = Espaço de construção interior da máquina
= X2 = Espaço de construção exterior da máquina
B = Eixo de rotação
Espaço de construção mínimo necessário para o sistema de guiamento twisterchain

Dimensões da instalação

X1 espaço de construção interior da máquina e X2 espaço de construção exterior da máquina da guia

AR [mm]X2 [mm]X1 [mm] depende do Bi [mm]
TC3248087,5100108125137,5150        
400480270250250220210200        
500580-350350320310300        
600680--450420410400        
TC42 87,5100108125137,5150162,5168175187,5200   
400480270250250220210200190190180--   
500580-250250220210200190190180180150   
600680--250220210200190190180180150   
TC56  --125137,5150162,5-175187200   
650730---470460450440-430420400   
750830----460450440-430420400   
850930-----450440-430420400   
2808 50687587,5100108125137,5150     
400480290280270270250250220210200     
500580390380370370350350320310300     
600680490480470470450450420410400     
3808 50687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280270270250250220210200190190180180150
500580390380370370350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390390380380350
4008 506575100112125137,5150162,5175187,5200  
650730540530520500490470460450440430420400  
750830640630620600590570560550540530520500  

Altura total

HF dependendo do raio de curvatura da guia twisterchain

R [mm]100125150175200250300400
SérieHF Altura de instalação [mm]
TC32370420470520570670--
TC42380430480530580680--
TC56--500-6007008001000
2808370420470520570670--
3808380430480-580680--
4008--500-6007008001000

Ângulo de rotação| W1 e Wtotal

Wtotal Ângulo de rotação
do sistema [°]
W1 Ângulo de rotação
da guia da parte inferior [°]
90°45°
180°90°
270°135°
360°180°

Ângulo de rotação

W2 ângulo da parte superior [°] Guia da twisterchain

    
ARSérieR [mm]100125150175200250300400
[mm]  W2 Ângulo de rotação [°]
400TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
500TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
600TC32/TC42/2808/3808 135°135°135°135°90°90°90°90°
650TC56/4008/TC42 135°135°135°135°90°90°90°90°
750TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°90°90°
850TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°135°135°

Imagem
AR = Raio exterior da calha articuladaIR = Raio interior da calha articulada
R = Raio de curvaturaX1 = Espaço de instalação interior da máquina
X2 = Raio exterior AR, incl. folgaHF = Altura total da guia
W1 = Ângulo da parte inferiorW2 = Ângulo da parte superior
Wges. = Ângulo de rotação do sistema

Calha guia 9XXX.31 Guias completas
(com base de suporte, ajuste de altura e peças de ligação)
Calha guia 9XXX.32
Guia para parte superior e inferior
(sem suportes de ajuste em altura)
Calha guia 9XXX.30
Guia para parte inferior
(com peças de ligação)

Exemplo de uma referência de uma guia

Exemplo de uma referência da guia twisterchain


 
R - Raio de curvatura, adicione o valor apropriado
Bi - Índice de largura, adicione o valor apropriado
Raio exterior da calha articulada
Ângulo de rotação da calha (90°, 180°, 270°, 360°)
Versão da guia
Série selecionada

Mais exemplos

Guia completaArt. n.º 94008.31.180.600/06.250
Guia apenas para a parte inferiorArt. n.º 94008.30.180.600/06.250
Guia para parte superior e inferior sem apoioArt. n.º 94008.32.180.600/06.250

Art. n.º
Série
Raio exterior
AR [mm]
Ângulo de rotação
α de - até [°]
Art. n.º
Guia completa
Art. n.º
Guia para parte superior e inferior
Art. n.º
Guia para parte inferior
TC32 /
TC42 /
2808 /
3808
4000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R9XXX.32.360.500/Bi.R9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /
4008
6500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R9XXX.32.180.750/Bi.R9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R