Substituição extremamente rápida de uma triflex® R previamente preenchida
Disponíveis terminais com pente de fixação (1)
Terminal de fixação sem pente de fixação (2)
Terminal de fixação como terminal intermédio (3)
Montagem rápida com abertura de encaixe
Furos de fixação para robôs comuns
Fixação final ou intermédia, opcional
(1) Terminal de fixação com abraçadeira de fixação TR.XX.01 (2) Terminal de fixação sem abraçadeira de fixação TR.XX.02 (3) Terminal de fixação como terminal intermédio TR.XX.02 É possível fixar os sistemas de abraçadeiras de fixação no ponto fixo e/ou móvel! Standard: furação em ø F Opção: com casquilhos roscados em aço, M6/M8
Standard para a versão TRL, mas também é compatível com todas as soluções triflex® R (TRC/TRE)
Terminal de fixação com pente de fixação (1)
Terminal de fixação sem pente de fixação (2)
Terminal de fixação como terminal intermédio (3)
Leves e económicos
Para movimentos multi-axiais simples e pesos adicionais
Composto por duas peças e de fácil instalação
(1) Terminal de fixação com abraçadeira de fixação TL.XX.01.Z2 (2) Terminal de fixação sem abraçadeira de fixação TL.XX.01.Z0 (3) Terminal de fixação como terminal intermédio TL.XX.01.Z0
Terminal de fixação leve com pente de fixação curto
Para garantir um movimento melhor e mais suave dos cabos guiados, deve ser assegurada uma compensação da torção extrema e curvatura inversa, especialmente em cabos sensíveis com grandes raios de curvatura (p. ex., cabos de fibra ótica)
Versões com pente de fixação (1)
Versão sem pente de fixação (2)
Montagem oscilante com chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção
Minimização da curvatura inversa crítica
Os movimentos são mais suaves
Terminal de fixação standard com chumaceira oscilante e pente de fixação