Separação interior para todas as séries triflex R
Ao escolher o tamanho correto da triflex R, certifique-se de que reserva espaço adicional entre todos os cabos elétricos, pneumáticos e de outros fluídos. Isto é necessário para compensar as forças que ocorrem devido aos movimentos entre a calha articulada e os cabos, assim como entre os próprios cabos.
Os cabos devem ser instalados com espaço suficiente. O seguinte valor pode ser assumido como regra geral: a soma das secções dos cabos não deve exceder 60% da secção efetiva da calha; além disso, deve ser observado um requisito de espaço de 10% ou pelo menos 1 mm, entre cabos ou calha articulada. A solução mais fácil e rápida para visualizar o preenchimento da triflex R correto é o
configurador da separação interior, onde estão disponíveis todas as séries triflex R