Calhas articuladas 3D condutoras eletrostáticas

As calhas articuladas em material ESD condutor evitam descargas eletrostáticas em linhas de produção de componentes eletrónicos. Em 1992, a igus®, juntamente com o PTB (Instituto Federal de Física e Metrologia Alemão), em Braunschweig, realizou medições da resistência elétrica à dispersão na superfície das calhas articuladas da igus® com o material especial igumid® GC, complementadas por certificações adicionais em 1998 e 1999, de acordo com a norma DIN 53482 e as diretrizes para eletricidade estática ZH1/200 da Federação das Associações Comerciais.

Calhas tapadas para robôs e aplicações tridimensionais

triflex® R TRC ESD
Comprar as triflex® R ESD

Vantagens dos produtos ESD


► Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos com os mais elevados requisitos

Os elos individuais podem ser trocados e não é necessário substituir todo o sistema ou o pacote de cabos

Sem tempos de espera, uma vez que os tamanhos TRC.40, TRC.60 e TRC.70 estão disponíveis em stock na versão ESD

Comprovadas durante anos de utilização em áreas de proteção EX
Características técnicas das calhas articuladas da série triflex® R TRC da igus®:

aprox. ± 10° de torção por elo

Elevada resistência à tração devido à articulação de engate por esfera

Varetas de fibra opcionais para controlo e reforço direcional parcial

Não são necessários quaisquer elementos de suporte como cabos de aço, molas, etc.

Variada gama de acessórios

Os sistemas de retração opcionais orientam as calhas articuladas em 3D ao longo do braço robótico e evitam a formação de laçadas

TRC - Fiável, tapada, resistente a limalhas

Exterior liso e robusto que evita arestas vivas

Elevada robustez na torção

Pode ser facilmente encurtada ou estendida

Indústrias e aplicações comuns

Para os eixos 3 a 6 dos robôs

Máquinas-ferramenta de múltiplos eixos

Células húmidas e frias

Aplicações de pintura e ESD

Exposição a areias e poeiras

Motores lineares

Engenharia mecânica em geral, etc.

Tamanhos de calhas articuladas ESD disponíveis

Disponíveis em stock (tamanhos mediante pedido)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

Terminal de fixação em ESD

Disponível em stock com pentes de fixação

 
  • Instalação rápida e fácil na calha articulada
  • Tempos de paragem mais curtos na substituição de uma triflex® R
  • Disponíveis terminais com pente de fixação (1)
  • Terminal de fixação sem pente (2)
  • Terminal de fixação intermédio (3)
  • Instalação rápida com bloqueio de encaixe
  • Furos adaptados para os tipos de robôs comuns
  • Possibilidade de fixação nos extremos ou intermédia
Comprar terminais de fixação em material ESD
Terminais de fixação triflex R

TR.40.01.ESD

TR.40.01 Terminal de fixação com abraçadeira de fixação

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 e TR.70.01.ESD
Triflex R AE standard

1 = Terminal de fixação com pente TR.XX.01
2 = Terminal de fixação sem pente TR.XX.02
3 = Terminal de fixação intermédio TR.XX.02
Os pentes de fixação são utilizados no ponto fixo e/ou no ponto móvel. 
Standard: furos passantes em Ø F
Opção: com casquilhos roscados, aço, M6/M8

Condutividade dos produtos igus® em igumid ESD

Em contraste com os revestimentos de superfície condutores temporários ou com agentes anti-estáticos voláteis incorporados, os aditivos utilizados oferecem uma condutividade durável e livre de manutenção. Uma calha articulada não é suficiente se apenas os componentes individuais apresentarem condutividade: a calha articulada completa deve apresentar condutividade contínua, de uma extremidade à outra. Todos os produtos deste catálogo são optimizados a este respeito e a condutividade contínua é medida e documentada antes da entrega com 100% de testes.
Apenas as calhas articuladas que passaram neste teste são fornecidas com o selo de teste e entregues. A cor das calhar articuladas triflex R é especial dado que não são cinza escuro (≈RAL7015) mas preto, parecido ao ≈RAL9004. Infelizmente, isto torna um pouco mais difícil a distinção dos materiais standard. No entanto, isto é claramente definido através do carimbo do material.  

Teste ESD 100% das calhas articuladas ESD produzidas são verificadas quanto à sua condutividade contínua de uma extremidade à outra