Para utilização no primeiro ou no último elo
Para instalações em espaço limitado
Acessórios para os sistemas de calhas articuladas da igus®
Fáceis de montar, totalmente sem parafusos
O número "n" depende dos cabos (diâmetro, tipo) e do espaço disponível
Referência do separador com pente | Séries | Número de dentes | Largura | Largura da travessa | Distância mínima | Diâmetro máx. do cabo Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dimensão C esq./dir. [mm] | Dim. D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Consultar |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Consultar |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Consultar |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Consultar |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Consultar |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Consultar |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultar |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Consultar |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultar |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Consultar |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultar |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Consultar |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultar |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Consultar |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Consultar |
Calhas porta-cabos 1400/1500 E2/000 | |
desmontado | 21.1.Z |
Montado | 21.1.Z.1 |
R157/R158 Tubo articulado E2 | |
desmontado | 1585.01.Z |
Montado | 1586.01.Z |
Calhas porta-cabos 2400/2500 E2/000 | |
desmontado | 2020.Z |
Montado | 2120.Z |
R167/R168 Tubo articulado E2 | |
desmontado | 1685.01.Z |
Montado | 1686.01.Z |
2450/2480 Tubo articulado E2/000 | |
desmontado | 2020.ZR |
Montado | 2120.ZR |
R48 Tubo articulado E2 | |
desmontado | 481.ZR |
Montado | 482.ZR |
Calhas porta-cabos 2600/2700 E2/000 | |
desmontado | 262.Z |
Montado | 263.Z |
E6.29 Calhas porta-cabos E6 | |
desmontado | E6.29.02.Z |
Montado | E6.29.12.Z |
Calhas porta-cabos 3400/3500 E2/000 | |
desmontado | 301.Z |
Montado | 311.Z |
T3.29 Calhas porta-cabos T3 | |
desmontado | E6.29.02.Z |
Montado | E6.29.12.Z |
Calhas porta-cabos 3450/3480 E2/000 | |
desmontado | 34501.Z |
Montado | 34511.Z |
E6.35 Calhas porta-cabos E6 | |
desmontado | E6.35.02.Z |
Montado | E6.35.12.Z |
E4.21 Calhas porta-cabos E4.1 | |
desmontado | T2103.Z |
Montado | T2113.Z |
Calhas articuladas E6.40/E61.40 E6 |
|
desmontados | E6.40.02.Z |
montados | E6.40.12.Z |
Calhas tapadas R4.28 R4.1 |
|
desmontados | 28.ZT |
Montado | 28.ZT.1 |
Calhas articuladas E4.28 E4.1 |
|
desmontados | 28.Z |
Montado | 28.Z.1 |
Calha articulada E4.48L E4.1L |
|
desmontados | 48.Z |
montados | 48.Z.1 |
Calha articulada E4.48L E4.1L |
|
desmontados | 48.ZS |
montados | 48.ZS.1 |