e-spool® nas opções standard e HD

Com as opções e-spool® standard e HD, os cabos são enrolados numa calha articulada de forma a poupar espaço.É possível fornecer vários suportes sem interrupção através da utilização da twisterband.Posteriormente, também é possível efetuar ajustes e extensões no preenchimento em qualquer altura.
  • Sistema de fornecimento de energia flexível: a condução de diferentes fluídos num único sistema
  • Utilização flexível - é possível ter um sistema de calhas articuladas em qualquer direção
  • Económico - a twisterband permite o movimento de rotação
  • Economia de espaço - a calha articulada retrai-se numa unidade compacta
  • Sem tensões de tração nos cabos
  • É possível adicionar ou alterar cabos posteriormente
  • "Prémio iF de Design de Produto 2013"
Configure rapidamente agora
Maior flexibilidade:
 
Ao contrário do que acontece nos contactos de escovas, aqui também podem ser ligados cabos para transmissão de dados, ar comprimido e líquidos e, acima de tudo, podem ser substituídos ou modificados a qualquer momento.

Dados técnicos

 
Velocidade vMáx. 1 m/s
Aceleração amáx. 1 m/s²
Velocidade lateralMáx. 1 m/s
Aceleração lateralMáx. 1 m/s2 (radial)/
0,25m/s2 (axial)
Gama de temperaturas0 - 70°C / HD opções: 0 - 80°C
Peso adicional verticalmáx. 1 kg/m

e-spool® standard - com calha articulada e 1 ou 2 twisterbands

Versão com uma calha twisterband:

Comprimento [mm]:

 

Referência Comprimento Peso    
  [mm] [kg]    
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.400.4000.01.L.0 4000 13,5 2 283,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SPHD1.400.4000.01.L.0 4000 17,2 2 486,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SPHD1.400.4000.01.R.0 4000 17,2 2 486,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.400.4000.01.R.0 4000 13,5 2 283,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.600.4000.03.R.0 4000 33 4 122,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP1.700.7000.03.R.0 7000 38 4 379,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP1.850.14000.03.R.0 14000 48 5 087,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.600.4000.03.L.0 4000 33 4 122,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP1.700.7000.03.L.0 7000 38 4 379,65 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP1.850.14000.03.L.0 14000 48 5 087,87 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

R = extensão para a direita; L = extensão para a esquerda

Versão com duas calhas twisterbands:

Comprimento [mm]:

 

Referência Comprimento Peso
[mm] [kg]
Prazo de entrega a pedido SP2.600.4000.03.R.0 4000 40 4 805,16 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP2.700.7000.03.R.0 7000 45 5 084,22 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP2.850.14000.03.R.0 14000 55 5 976,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP2.600.4000.03.L.0 4000 40 4 805,16 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SP2.700.7000.03.L.0 7000 45 5 084,22 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP2.850.14000.03.L.0 14000 55 5 976,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

R = extensão para a direita; L = extensão para a esquerda


e-spool® HD - com calha articulada e 1 ou 2 twisterbands

Versão com uma calha twisterband:

Comprimento [mm]:

 

Referência Comprimento Peso
[mm] [kg]
SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 52 4 745,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 56,5 5 013,91 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 67 5 742,11 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 52 4 745,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 56,5 5 013,91 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 67 5 742,11 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD1.1200.21000.01.0 21000 52 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

R = extensão para a direita; L = extensão para a esquerda

Versão com duas calhas twisterbands:

Comprimento [mm]:

 

Referência Comprimento Peso
[mm] [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 59 5 343,88 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 64 5 632,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74 6 632,98 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 59 5 343,88 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 64 5 632,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 74 6 632,98 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

R = extensão para a direita; L = extensão para a esquerda


Regras gerais para os condutores no e-spool

Devido ao especifico stress mecânico num e-spool, recomendamos a utilização dos cabos chainflex. Além disso, recomendamos que sejam observadas as seguintes regras no preenchimento

1. Os cabos só podem ser colocados uns ao lado dos outros na calha articulada - nunca colocar vários cabos uns em cima dos outros!
2. Devem ser utilizados sempre que possível cabos chainflex sem malha com revestimento exterior em TPE.
3. Os cabos com malha devem pertencer à gama chainflex CFROBOT.
4. Devem ser respeitados os raios de curvatura máximos da twisterband utilizada
5. Se possível, utilize separadores para impedir que os cabos se cruzem e para os proteger contra o desgaste. Para aproveitar o melhor possível o espaço interior, instale separadores em elos alternados.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura - os mais pequenos e finos por dentro e os maiores por fora.
7. Aplique abraçadeiras de fixação em ambas as extremidades dos cabos. O ponto de fixação da abraçadeira não deve ser colocado na direção da calha.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com folga, ao exterior e interior do eixo de rotação.

Instruções de montagem

No caso de uma aplicação horizontal, deve ser utilizada uma superfície lisa na qual a calha articulada se possa deslocar.

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de instalação

Em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

Exemplos reais


Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido