Séries | Altura interior Hi [mm] | Largura interna Bi [mm] | Largura externa Ba [mm] | Altura externa ha [mm] | Raio de curvatura R [mm] | Comprimento máx. sem suporte [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Velocidade máx. FLG/aceleração máx. FLG(1) | máx. 10 [m/s]/máx. 100 [m/s2] | |
Classe de inflamabilidade, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Material - temperatura admissível em °C | igumid G/-40° até +100 °C | |
Velocidade máx. FLB/aceleração máx. FLB(2) | máx. 3 [m/s]/máx. 6 [m/s2] |
Série de calha articulada tapada | Aplicação sem suporte | Aplicação suspensa | Aplicação vertical | Montada na lateral sem suporte | Aplicação circular | Aplicação em ziguezague |
Série RX32 | ≤ 1,20 m | A pedido | A pedido | A pedido | - | A pedido |
Série RX40 | ≤ 1,50 m | A pedido | A pedido | A pedido | - | A pedido |
Série RX48 | ≤ 1,80 m | A pedido | A pedido | A pedido | - | A pedido |
Série RX56 | ≤ 2,00 m | A pedido | A pedido | A pedido | - | A pedido |