Resistentes à temperatura e com proteção contra limalhas até 850 °C, visto que as limalhas não aderem
Podem abrir pelo raio exterior
Sem orifícios, fendas ou ranhuras
Testadas segundo a norma IP40 (TÜV Nord) – RX40
Contorno exterior suave e arredondado - as limalhas não prendem
Separação interior e guia disponíveis
Número de encomenda | Altura interior | Largura interior | Altura exterior | Largura exterior | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX32.080.080.0.HT | 25/42 | 80 | 60 | 103 | 80 | Sob consulta |
Número de encomenda | Altura interior | Largura interior | Altura exterior | Largura exterior | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX40.100.100.0.HT | 31/52 | 100 | 70 | 123 | 100 | Sob consulta |
Número de encomenda | Altura interior | Largura interior | Altura exterior | Largura exterior | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX48.120.120.0.HT | 37/62 | 120 | 84 | 147,6 | 120 | Sob consulta |
Número de encomenda | Altura interior | Largura interior | Altura exterior | Largura exterior | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX56.140.140.0.HT | 43/73 | 140 | 98 | 172,2 | 140 | Sob consulta |