Gama de calhas rol e-chains®
Possibilidade de alturas interiores de 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm e de larguras de 50 mm até vários metros e que estão disponíveis em stock. Estão disponíveis todas as possibilidades de separação interior e de opções de montagem do sistema E4 da igus®. Pode utilizar as guias standard das respetivas calhas que existem em stock. As calhas articuladas rol e-chain® têm abertura de ambos os lados. Estão disponíveis diversos materiais e geometrias de rolamentos (perfis, materiais etc.). O rolamentos em aço inoxidável são um standard para as rol e-chain®. As calhas articuladas rol e-chain® estão disponíveis como um sistema. Estes são montados por especialistas da igus® incluindo os cabos chainflex® com fichas e acessórios de acordo com as suas especificações, que são depois embalados de modo a facilitar a instalação. Consoante a extensão do curso, os tipos de rol e-chain® são enviados numa bobine. Neste caso, são escolhidos, entre mais de 850 cabos da gama chainflex® os que mais se adequam à aplicação. Garantimos também a garantia do sistema completo.
As instalações deste tipo são desenhadas pelos nossos engenheiros de projeto. Teremos todo o gosto em fazer-lhe uma proposta. Contacte-nos.