Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Medição da força de tração como norma de segurança

Sistema de medição da força de tração

PPDS básico  
PPDS básico
Simplesmente esqueça

Anteriormente, os sistemas de monitorização das condições para as calhas articuladas eram apenas utilizados em grandes sistemas como nos pórticos e gruas portuárias. Com o novo PPDS (Push-Pull Detetion System) básico, esta tecnologia está agora também disponível para qualquer instalação industrial. A fácil medição da força sobre o terminal de fixação da calha articulada permite uma função de "paragem de emergência" a custos razoáveis mesmo em calhas articuladas com cursos muito abaixo de 100 m.
 

Paragem em segurança ou função de alerta com falha no sistema

Resistência EMC melhorada

Tecnologia SMD moderna e software avançado

Segurança com tensão de 24 V

Fácil instalação através de fichas não intermutáveis

Fácil programação através do teclado incorporado diretamente na unidade

Caixa compacta, forte, resistente à corrosão

É programado o limite da força para cada sentido de tração e compressão

O sistema é interrompido quando a força é excedida

Registo programável de eventos na memória de dados


Aplicações e ramos industriais comuns:

Sistemas mais sensíveis, tais como sistemas transportadores de tapetes em centrais elétricas

Centrais incineradoras de resíduos

Fábricas de produtos químicos

Sistemas em pórticos e gruas

Geralmente para longas distâncias que exigem uma elevada proteção contra avarias

Para cursos longos se pretender a monitorização das forças de tração.


 
 

1

Sensor de força para o terminal de fixação no ponto móvel

2

Cabo do sensor de força: CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5 m) pré-confecionado para o PPDS

3

Unidade de análise do PPDS: EU.01.SMD

4

Cabo de comando, incluindo a fonte de alimentação: CF78.UL.07.05 (10 m) pré-confecionado para o PPDS

 
Faça o download das instruções de montagem do PPDS - Sistema de Deteção da Força de Tração

No. de artigo:
Número da artigo Para as séries    
 PPDS.B.02.2500 2500 Sob consulta 
 PPDS.B.02.2700 2700 Sob consulta 
 PPDS.B.02.3500 3500 Sob consulta 
 PPDS.B.02.E4.28 E4.28 Sob consulta 
 PPDS.B.02.E4.32 E4.32 Sob consulta 
 PPDS.B.02.E4.42 E4.42 Sob consulta 
 PPDS.B.02.E4.56 E4.56 Sob consulta 
 PPDS.B.02.E4.80 E4.80 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Pedir amostra Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog