Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Micro flizz® - Um sistema para a condução segura de energia, informação e ar

Cursos longos com as calhas articuladas mais pequenas e sem falhas

micro flizz® – sistema compacto, silencioso e económico para o guiamento seguro de potência, dados e fluídos, isento de manutenção como alternativa às barras condutoras.

  • A calha articulada é encaminhada numa guia especial, sem deslizar
  • Opção de comando através de um quadro elétrico
  • Acelerações até 50 m/s2, velocidades de funcionamento até 6 m/s e velocidades de transmissão de dados até 10 Gbit/s
  • Montagem rápida devido ao desenho modular pré-montado
  • Espaço de instalação reduzido
  • Também disponível como sistema pré-montado
  • Funcionamento suave graças aos rolamentos de esferas nas carruagens
  • Também disponíveis com calha articulada ESD condutora elétrica
  • Disponíveis em 3 tamanhos, conforme o diâmetro máximo: MF06: Ø máx. de 8,0 mm; MF08: Ø máx. de 9,5 mm; MF10: Ø máx. de 16 mm

Indústrias e aplicações comuns
Unidades de armazenamento e recuperação, pontes rolantes, portões industriais, estações de trabalho, estações de tratamento de águas, sistemas de câmaras, portões deslizantes, painéis de comando, sistemas de medição, equipamentos de estúdio, manipulação de materiais
 

 
aplicações potenciais da Micro flizz®

Na figura: Armazenamento em armazéns portuários, gruas interiores, portões industriais.
Outras áreas de aplicação: Instalações de esgotos, sistemas de câmaras, portas deslizantes, gabinetes de controlo, sistemas de medição, equipamentos de estúdio (luzes), sistemas de manuseamento de materiais.

 
Micro flizz® - Dados técnicos

1

As partes superior e inferior da calha articulada flizz® movimentam-se em separado ,
portanto há menos atrito e um consumo de energia é reduzido durante o movimento

2

As "asas" encaixam firmemente a calha articulada no canal de guiamento

3

A mola de plástico no elo permite que a calha articulada role com suavidade no canal da flizz®, reduzindo significativamente o ruído

4

Abraçadeira de fixação integrada na carruagem para fixar bem os cabos

5

Possibilidade de fixação universal através de três ranhuras em T

6

A calha articulada é fixa no ponto móvel na própria carruagem

7

Pode ser utilizada a direção oposta, o que significa que é possível uma dupla calha e dois cursos separados

Detalhes da Micro flizz®  

Parte superior e inferior em separado: as "asas" recolhem no raio da curva. A calha articulada desliza livremente

Quando a calha articulada se encontra na posição estendida, ela assenta firmemente no canal de guiamento micro flizz®

Potência, dados, pneumática num espaço muito reduzido. Os cabos chainflex® são desenhados para este tipo de aplicação

 

A mola em polímero amortece o ruído de rolamento da calha articulada no canal da flizz®, minimizando assim a emissão de ruído

Acessórios micro flizz®: Conector do
ponto móvel para acoplamento de ar comprimido

Possíveis áreas da aplicação para o micro flizz®: Unidades de armazenamento, gruas interiores, etc.

Movimentos do andar inferior - deslizante.

Antes: movimentos do andar inferior - modo deslizante. Cursos longos requerem calhas porta-cabos largas e estáveis

 
Calha porta-cabos articulada auto-guiada

Hoje: Micro flizz® - A mais pequena calha porta-cabos articulada auto-guiada ao longo de um canal de guiamento - Atrito reduzido num factor de 3 comparado com os designs convencionais.

 
micro flizz® série MF06
micro flizz® série MF08
micro flizz® série MF10
 
 
 

Gama da MF06

Art. n.º Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog

mais dimensões  
Altura de instalação do sistema completo: 108,48 mm
Largura de instalação do sistema completo: 29,5 mm
Comprimento recomendado das secções da guia: 2,0 m, 3,0 m e 6,0 m - Material: Alumínio injetado
Diâmetro máximo dos cabos/mangueiras: Ø 8 mm
   

Gama da MF08

Art. n.º Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog

mais dimensões  
Altura de instalação do sistema completo: 161 mm
Largura de instalação do sistema completo: 40,5 mm
Comprimento recomendado das secções da guia: 2,0 m, 3,0 m e 6,0 m - Material: Alumínio injetado
Diâmetro máximo dos cabos/mangueiras: Ø 9,5 mm
   

Gama da MF10

Art. n.º Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog

mais dimensões  
Altura de instalação do sistema completo: 275 mm
Largura de instalação do sistema completo: 107,6 mm
Comprimento recomendado das secções da guia: Peças das guias standard com 2 m de comprimento, perfil em alumínio anodizado extrudido
Diâmetro máximo dos cabos/mangueiras: Ø 16 mm
   

Exemplo de encomenda - entrada no extremo

micro flizz® na versão com alimentação no final e um comprimento total de 5000 mm, distribuído por 2 secções de 2000 mm cada e 1 secção com um comprimento de 1000 mm

MF.06.10.018.5000/2000 Versão MF06
MF.08.18.035.5000/2000 Versão MF08
MF.10.50.075.5000/2000 Versão MF08
 
MF = micro flizz® Alimentação final
06./08.10 = Versão(Série)
10./18.50 = Largura interior da calha articulada
018./035./075 = Raio de curvatura [mm]
5000/2000 = Comprimento total/comprimento da secção [mm]

 

É assim que fica a saber qual o número de secções de guia necessárias (n):
n=L/F
Depois é só arredondar o resultado para baixo.
 
1 = Ponto fixo
2 = Ponto móvel (-carruagem)
F = Comprimento da secção recomendado
Bi = Série 06: 10 mm/Série 08: 18 mm/Série 10: 50 mm
hi = Série 06: 11 mm/Série 08: 13 mm/Série 10: 20 mm

Exemplo de encomenda - 2 carruagens a correrem em direcções opostas

Micro flizz® montada com 2 carruagens que correm em direcções opostas - comprimento total 10 000 mm, distribuídos por 2 perfis de 3000 mm cada, o módulo de alimentação (200 mm) e os 2 perfis tem um comprimento residual de 1900 mm.

Bi = Largura interna da Calha articulada
R = raio de curvatura [mm]
n = número de peças de perfil
S = distância do curso = C - 300[mm]
F = comprimento do perfil [mm]
L = comprimento total [mm]
X = comprimento restante [mm]

MFG2.06.10.018.5000/2000 Versão MF06
MFG2.08.18.035.5000/2000 Versão MF08
MFG2.10.50.075.5000/2000 Versão MF08
 
MFG2 = micro flizz® 2 carruagens em direções opostas
06./08./10. = Versão (Série)
10./18./50. = Larguras interiores da calha articulada
018./035./075. = Raio de curvatura [mm]
5000/2000 = Comprimento total/comprimento da secção [mm]

 

É assim que fica a saber qual o número de secções da guia necessárias (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
Depois é só arredondar o resultado para baixo.
 
1 = Ponto fixo
2 = Ponto móvel (-carruagem)
F = Comprimento da secção recomendado
Bi = Série 06: 10 mm/Série 08: 18 mm/Série 10: 50 mm
hi = Série 06: 11 mm/Série 08: 13 mm/Série 10: 20 mm