Solução
A
calha articulada E4.56 da série E4.1 provou ser a melhor solução, mesmo no novo processo de soldadura. Os batentes verticais do sistema de calha articulada permitem uma absorção máxima da força e asseguram uma grande estabilidade, mesmo para grandes comprimentos não suportados.
A calha articulada tem elos com encaixe, dando-lhe uma grande estabilidade de torção, e a sua largura é variável. A versão tapada, a R4.56, é utilizada para guiar com a existência de limalhas, sujidade ou pó. Fornece a proteção ideal para cabos e mangueiras.
Aproximações lentas, paragens bruscas, e velocidades de 1,7 metros por segundo são requisitos especiais que a E4.56 não tem qualquer problema em cumprir. Na área das máquinas de construção, o curso dos robôs de soldadura pode atingir os 70 metros. Outros cenários de aplicação são as indústrias ferroviária e automóvel, produção de automóveis e máquinas agrícolas.
Na produção de sistemas de quadros de comando, várias
calhas articuladas R4.56 e E4.56 da série E4.1 funcionam de forma deslizante, suspensas e verticais. O construtor de máquinas tinha utilizado calhas articuladas metálicas, mas faziam muito ruído. As calhas articuladas R4.56 e E4.56 são, por outro lado, feitas em tribopolímeros isentos de manutenção. São, portanto, não só leves e resistentes ao desgaste, mas também silenciosas. Um travão integrado nos batentes do raio de curvatura amortece adicionalmente a paragem e o ruído. Esta é uma característica de qualidade que os clientes da Cloos apreciam.