Resistentes à corrosão, robustos e fiáveis
As calhas articuladas da igus® são utilizadas em dezenas de milhares de aplicações – estas guiam e protegem cabos e mangueiras em plataformas petrolíferas, siderurgias e outras máquinas pesadas. Apresentam um desenho modular, sendo, por isso, fáceis de instalar. São adequadas para o guiamento, para mangueiras de fluidos e cabos pesados de grande diâmetro. As nossas calhas articuladas suportam limalhas quentes a temperaturas até +850 °C.
Existem muitos argumentos a favor da utilização de calhas articuladas de polímeros de elevada performance em aplicações com movimento, em particular em áreas exigentes.
Robustez e flexibilidade
Limalhas quentes até 850 °C
Peso adicional até 600 kg/m
90 000 tipos em stock
100% resistentes à corrosão
Montagem rápida
Fácil preenchimento
Baixo peso
Funcionamento silencioso
Vibração reduzida
Isentas de manutenção
100% isentas de lubrificação
Possibilidade de movimentos circulares
Desenrolador de cabo sem anel coletor
Redução dos custos de processo em 80%
Cabos com 36 meses de garantia
Redução da força de acionamento em 75%
Disponível o cálculo online
Ficheiros CAD acessíveis
Económicas
Instalação a pedido
Serviço mundial
Serviço de envio em 24 horas