Sistemas de calhas articuladas para galvanização, produção de fertilizantes e outros ambientes exigentes

O sistema de guia guidelite plus consiste numa guia fechada em ambos os lados, inteiramente composta por componentes em polímero.
O guidelite plus é composto por material EG resistente a químicos e apresenta uma elevada estabilidade no guiamento.
  • Componentes da guia com 500 mm de comprimento
  • Ligação por juntas fixas e rápidas oscilantes para reagirem às flutuações da temperatura
  • Possibilidade de substituição rápida e fácil
  • Mais silenciosas do que as guias metálicas
  • Muito mais económicas do que as guias semelhantes em aço inoxidável
  • Muito leves

Exemplo de encomenda:

Exemplo de encomenda para curso um de 30 m com uma E4.42.137.150.0.EG+:
• 15 peças 9GP.150.00.1000.EG+ (1 m de guia sem barra deslizante)
• 15 peças 9GP.150.64.1000.EG+ (1 m de guia com barra deslizante)
• 1 peça 9GP.150.64.167.E4.42.FP EG+ (módulo do ponto fixo)
• 60 peças 9GP.150.167.EG+ (barras de ligação)
 
O módulo do ponto fixo inclui sempre as barras de ligação, que não têm de ser encomendadas separadamente.

Gama de produtos guidelite plus

Guia

Art. n.º Altura da barra deslizante [mm] para calhas articuladas
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.00.1000.EG+ sem barra deslizante 0 2500 67,30 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.64.1000.EG+ com barra deslizante 64 3500/E4.42/H4.42/3500 73,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Elemento de ligação

Art. n.º Largura interior da guia [mm] Largura exterior da calha [mm]
min.

max.
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.96.EG+ 96 92 95 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.107.EG+ 107 103 106 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.118.EG+ 118 114 117 5,42 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.122.EG+ 122 118 121 5,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.137.EG+ 137 133 136 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.143.EG+ 143 139 142 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.167.EG+ 167 163 166 5,98 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.204.EG+ 204 200 203 6,90 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Módulos para o ponto fixo

Art. n.º Largura interior da guia [mm]*
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.122.E4.42.FP+ 122 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.167.E4.42.FP+ 167 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.204.E4.42.FP+ 204 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.122.3500.FP+ 122 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.167.3500.FP+ 167 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido 9GP.150.64.204.3500.FP+ 204 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ 167 149,61 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ 204 152,20 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

*Informação: se a folga for demasiado pequena, pode ser necessário pressionar o terminal de fixação para dentro da guia no ponto fixo. Assim, a guia não terá problemas.

Propriedades do material igumid EG+ GLP

Relatório do um utilizador

Calha articulada e guidelite plus em funcionamento Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Calha articulada e guia da igus® em plástico resistentes a substâncias químicas são utilizadas com sucesso há vários anos
 

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido