Economia significativa de custos e de peso quando comparada com uma guia completa
Agora também disponível para larguras especialmente estreitas
Isto significa também uma diminuição nos custos de transporte
Montagem rápida, segura e fácil das guias com encaixe
Menos ruído
Fácil acesso para manutenção
A energia, os dados e outros meios são orientados, de forma segura e sem interrupção, num único sistema
Referência guidelok P | Série de calhas | Largura interior | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Consultar |
Art. n.º guidelok P. S | Série de calhas | Largura interior | Raio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Pedido |
Até 7 m/s e 10 m/s2.
Economize até 80% na guia.
Para aplicações suspensas até 50 m.
Sem oscilação da calha articulada, elevada fiabilidade devido ao mecanismo de bloqueio nas guias.
Montagem fácil e rápida.
Menos ruído.
Fácil acesso para manutenção.
Energia, dados e outros meios num único sistema
Aplicações comuns: Equipamento de armazenamento automático, elevadores, elevadores para construção e gruas, guindastes, elevação com monta cargas