e-spool® power

Comprimentos até 25 m ou mais - com motor

O e-spool® acionado por motor para longos comprimentos de extensão até 25m (50m está em fase de projeto).
 

A utilização exterior também é possível a temperaturas abaixo de 0 °C

Longa duração de vida graças ao sistema de retração motorizado

Com um motor, é possível efetuar cursos mais longos em comparação com as molas de um e-spool® "convencional"

Diâmetro dos cabos até 17 mm

Sem tensões de tração nos cabos

Sem anel coletor

e-spool power

Os diferentes meios (potência, dados, fibras óticas, ar, líquidos) encaminhados em conjunto num único sistema

A entrega inclui o motor e o controlador

Quando instalado sob o teto - o sistema fica "invisível"

Substituição e alteração dos condutores fácil

Velocidade máx. de extensão e retração: 1,2 m/s


 
Aplicações comuns:

Produto piloto*

comprimentos de extensão até 50 m (standard 25 m)
 
*Este produto encontra-se na fase de lançamento para produção em série (série piloto). Teremos todo o gosto em aceitar as suas ideias relacionadas com todo o tipo de indústria - desde máquinas de trabalhar madeira e máquinas-ferramenta até aplicações em salas limpas. Contacte-nos.

Gama de produtos:

Art. n.º Ø do enrolador comprimento máx. de extensão [mm] Ø máx. do cabo [mm]
SPP1.1200.25000.01.R.0 1200 25000 17 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SPP1.1200.25000.01.L.0 1200 25000 17 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Regras gerais para os condutores no e-spool

Devido ao especifico stress mecânico num e-spool, recomendamos a utilização dos cabos chainflex. Além disso, recomendamos que sejam observadas as seguintes regras no preenchimento

1. Os cabos só podem ser colocados uns ao lado dos outros na calha articulada - nunca colocar vários cabos uns em cima dos outros!
2. Devem ser utilizados sempre que possível cabos chainflex sem malha com revestimento exterior em TPE.
3. Os cabos com malha devem pertencer à gama chainflex CFROBOT.
4. Devem ser respeitados os raios de curvatura máximos da twisterband utilizada
5. Se possível, utilize separadores para impedir que os cabos se cruzem e para os proteger contra o desgaste. Para aproveitar o melhor possível o espaço interior, instale separadores em elos alternados.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura - os mais pequenos e finos por dentro e os maiores por fora.
7. Aplique abraçadeiras de fixação em ambas as extremidades dos cabos. O ponto de fixação da abraçadeira não deve ser colocado na direção da calha.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com folga, ao exterior e interior do eixo de rotação.

Instruções de montagem

No caso de uma aplicação horizontal, deve ser utilizada uma superfície lisa na qual a calha articulada se possa deslocar.

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de instalação

Em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

Exemplos reais


Prazo de entrega a pedido