e-spool® compacto - desenroladores de cabos acionados por mola sem anéis coletores

Os e-spools compactos para extensões de 2m e 4m são otimizados para espaços confinados com calhas lineares e twisterbands de pequenas dimensões para uma vasta gama de aplicações. Transmissão sem interferências e preenchimento flexível.
 
  • Podem ser combinados diferentes meios (potência, dados, cabos de fibra ótica, ar, líquidos) num único sistema
  • Fornecimento de energia em todas as direções
  • É possível adicionar ou alterar cabos posteriormente
  • Poupam espaço e são quase "invisíveis"
  • Design muito leve (série SP1.240 de alumínio)
  • Velocidade máxima de extensão e retração de 1 m/s
  • Estrutura em alumínio extra leve
Áreas típicas de aplicação: 
estações de trabalho manual, estações de trabalho, linhas de montagem, pequenas aplicações telescópicas
e-spool compacto

Parâmetros dinâmicos da aplicação

Velocidade máx.1m/s
Aceleração máx.2m/s2
Velocidade máx. lateral1m/s
Aceleração lateral máxima1 m/s2 (radial)
0.25 m/s2 (axial)

Referência Comprimento de extensão Peso
[mm] [kg]
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.240.2000.01.L.0 2000 3,3 1 434,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SP1.240.2000.01.R.0 2000 3,3 1 434,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Regras gerais para os condutores no e-spool

Devido ao especifico stress mecânico num e-spool, recomendamos a utilização dos cabos chainflex. Além disso, recomendamos que sejam observadas as seguintes regras no preenchimento

1. Os cabos só podem ser colocados uns ao lado dos outros na calha articulada - nunca colocar vários cabos uns em cima dos outros!
2. Devem ser utilizados sempre que possível cabos chainflex sem malha com revestimento exterior em TPE.
3. Os cabos com malha devem pertencer à gama chainflex CFROBOT.
4. Devem ser respeitados os raios de curvatura máximos da twisterband utilizada
5. Se possível, utilize separadores para impedir que os cabos se cruzem e para os proteger contra o desgaste. Para aproveitar o melhor possível o espaço interior, instale separadores em elos alternados.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura - os mais pequenos e finos por dentro e os maiores por fora.
7. Aplique abraçadeiras de fixação em ambas as extremidades dos cabos. O ponto de fixação da abraçadeira não deve ser colocado na direção da calha.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com folga, ao exterior e interior do eixo de rotação.

Instruções de montagem

No caso de uma aplicação horizontal, deve ser utilizada uma superfície lisa na qual a calha articulada se possa deslocar.

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de instalação

Em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

Exemplos reais


Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias