Qual é a diferença entre o comprimento sem suporte das calhas articuladas das séries E2.15 e 08 da igus® quando estas estão sujeitas a carga?
De forma a responder a esta questão, foi adicionada uma carga de 1 kg por metro a ambas as calhas articuladas no laboratório de testes da igus®.
Resultado:Sob a mesma carga e um comprimento sem suporte idêntico, as calhas articuladas da série E2.15 têm cerca de 80% menos flecha do que as calhas articuladas da série 08 (E2.15 = 4 mm flecha; Series 08 = 21 mm flecha)
Com a calha articulada mais robusta E2.15, aplicações altamente dinâmicas podem ser sujeitas a uma maior carga do que com a calha articulada 08.