Adequados para as seguintes séries: | Quando deve utilizar: | Quando não deve utilizar: | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, calhas tapadas R2, E6, T3 | Fixação rápida e económica para aplicações simples com pouco espaço e média aceleração. Também disponíveis como peças únicas para aplicações estáticas, por exemplo, em armários elétricos, etc. | Com peso adicional elevado | + – | – | ⬤⭘⭘ | Sim | elevada |
Art. n.º | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do cabo [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 | 1,39 EUR | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 | 1,49 EUR |
Art. n.º | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do cabo [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20.N35 | Normschiene 35 | 20 | 20 | 2,36 EUR |