Adequados para as seguintes séries: | Quando deve utilizar: | Quando não deve utilizar: | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E4, E6, para todos os KMA com perfil C | Abraçadeira de fixação compacta e modular, para vários cabos, em espaço reduzido. Para aplicações com cargas e acelerações elevadas, por ex. máquinas-ferramenta. | Sem limite | + – | + | ⬤⬤⬤ | sim (fabrico especial) | Elevado a muito elevado |
Descrição das peças | Art. n.º | Quantidade |
---|---|---|
(1) Bloco de fixação exterior | CFB20.1 | Nx2 |
(2) Barra de fixação | 907.881.1.XXX | 2 |
(3) Parafuso roscado com anilha | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) Porca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) Perfil C (peça para o KMA) | 92.42.XXX | 1 |
(6) Bloco para fixação dos condutores | Personalizado | 1 |
N | Número de camadas do bloco de fixação |
XXX | Bi - 3mm (terminal de fixação |
Artigo nº com versão 881 |
Entre em contacto connosco! Planeamento de projeto personalizado |
Descrição das peças | Art. n.º | Quantidade |
---|---|---|
(1) Bloco de fixação exterior | CFB20.1 | Nx2 |
(2) Barra de fixação | 907.825.1.XXX | 2 |
(3) Parafuso roscado com anilha | 907.825.2.LLL | 2 |
(4) Porca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
(5) Perfil C (peça para o KMA) | 92.42.XXX | 1 |
(6) Bloco para fixação dos condutores | Personalizado | 1 |
(7) Bloco para fixação de condutores | Personalizado | 1 |
(8) Bloco de fixação interior | CFB20.2 | N |
N | Número de camadas do bloco de fixação |
XXX | Bi - 3mm (terminal de fixação |
Artigo nº com versão 825 |
Entre em contacto connosco! Planeamento de projeto personalizado |