Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Kit modular c-chain permite várias possibilidades

Sistema de fornecimento de energia de circulação contínua fabricado a partir de componentes modulares standard. Novas perspetivas surgem da prevenção de períodos de paragem não utilizados.

Áreas de aplicação

Sistemas de manipulação/transporte

Equipamento de preenchimento e descarga

Alimentador

Sistemas pick&place

Sistemas de interligação

Portal de projeto igus

Transportadores e sistemas transportadores "inteligentes"

Empilhamento, classificação, paletização


Vantagens:

Sistema modular compacto pronto a instalar

Guiamento incluindo cabo de bus e pneumático

Velocidade até 3 m/s

Comprimento de curso até 50 m

 
Versões disponíveis:

Devido ao elevado esforço de construção variável, os prazos de envio estão fortemente relacionados com a aplicação e são processados individualmente.

 
Versão 1:

Módulo c-chain, puramente mecânico

 
Versão 2:

Módulo c-chain com cabos confecionados

 
Versão 3:

Módulo c-chain com cabos confecionados e anel coletor

Calhas articuladas para o kit modular c-chain®


Séries
E4.21.050.075  Pedido
E4.21.050.150  Pedido
E4.21.080.075  Pedido
E4.21.080.150  Pedido
E4.28.075.150  Pedido
E4.28.075.250  Pedido
E4.32.07.150  Pedido
E4.32.07.250  Pedido
E4.42.06.150  Pedido
E4.42.06.250  Pedido
E4.42.06.350  Pedido
E4.42.15.150  Pedido
E4.42.15.250  Pedido
E4.42.15.350  Pedido
E4.56.13.250  Pedido
E4.56.13.350  Pedido
E4.56.26.250  Pedido
E4.56.26.350  Pedido
E4.80.12.250  Pedido
E4.80.12.350  Pedido
E4.80.25.250  Pedido
E4.80.25.350  Pedido

 

A = montagem simples e rápida | B = ponto móvel circunferencial: energia, dados, fluidos
C = calha articulada igus® testada | D = guia leve e estável
E = apoio de longos cursos | F = ponto fixo = passagem rotativa
G = opcional com cabos chainflex® | H = comprimento variável através do design modular

Conectores:

Numa c-chain®, a calha articulada roda no ponto fixo com a passagem rotativa. O braço rotativo da extremidade fixa guia a calha articulada e sustenta-a durante a deflexão da passagem rotativa que evita forças de tração demasiado elevadas em arestas pronunciadas. É fabricada para corresponder à passagem rotativa e à calha articulada.

 

Um canto em L é integrado no módulo c-chain®, que é inserido com o terminal de fixação (ver figura), de modo que o cliente possa inserir o mais facilmente possível esta extremidade móvel na c-chain.

 

Como opção, perfil em alumínio integrado nos terminais da guia para uma instalação mais simples.

 
Longos cursos sem suporte:

Em longos cursos sem suporte, a parte superior da calha articulada tem que ser apoiada, evitando assim flechas na calha e, consequentemente, consegue-se aumentar a duração de vida do sistema.

Solução 1:

A primeira solução é a barra deslizante conduzida pela guia linear. É possível assentar aí a parte superior da calha. A calha articulada empurra a barra deslizante para a sua frente, colocando deste modo a barra sempre na posição correta.

 
Solução 2:

A segunda solução usa o sistema guidelok horizontal para suportar a parte superior. Desta forma, a extremidade móvel guia a calha articulada por cima dos apoios. A calha articulada pode ser colocada, enquanto o raio pressiona os roletes para o lado. Com esta solução conseguiu-se um sistema com curso de 30 m, até ao momento, o maior com montagem lateral.

 
Uniões rotativas:

Quase todos os tipos de energia, dados, ar ou líquidos podem ser movimentados num sistema c-chain® com uma união rotativa para a calha articulada. Cada combinação destes meios resulta numa união rotativa diferente. A igus® terá todo o gosto em ajudá-lo a conceber e encomendar a união rotativa apropriada.

Cursos e cargas máx.

O curso máximo com um sistema c-chain é de 50 m numa aplicação horizontal e 30 m numa aplicação com montagem lateral. A velocidade máxima é de 3 m/s e a aceleração máxima é de 30 m/s².

material

As calhas usadas são fabricadas em igumid GLW preto. As peças da guia são fabricadas em aço com revestimento de pó preto com um disco deslizante feito em HDPE.

Mais informação: