Teste de tração e de ruptura à maior calha articulada em plástico

Teste de tração e de ruptura à série E4.350 Teste de tração e de ruptura à série E4.350 As calhas articuladas da série E4.350 são utilizadas quando é necessário um funcionamento fiável e seguro com cargas adicionais extremamente elevadas até 600 kg/m, sendo ainda leves e de fácil instalação. Esta foi cuidadosamente testada na igus® - a E4.350 suporta forças de tração e de rutura de 175.400 N sem qualquer problema.

Mais informações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.