Componentes eletrónicos aplicados no automóvel com movimento


As funções controladas eletricamente em veículos de passageiros, comerciais e especiais estão a tornar-se cada vez mais complexas. Se ocorrerem danos nos cabos de sinal e potência, o funcionamento do veículo é afetado, assim como a reputação do fabricante. Os nossos sistemas de calhas articuladas protegem os seus cabos em movimento. São utilizados em portas elétricas deslizantes, sistemas de ajuste de assentos e portas do compartimento de bagagem. Desta forma, estão preparados para cumprir os requisitos mais recentes: não só realizam a tarefa de guiar cabos ao longo de inúmeros ciclos em espaços de instalação confinados, como também são leves e silenciosos – critérios importantes na era da eletromobilidade.

Vantagens das calhas articuladas da igus

  • Económicas
  • Leves e silenciosas
  • Adequadas para cabos
  • Instalação fácil
  • Duração de vida longa e previsível
  • Possibilidade de adaptação personalizada (ao peso e à carga)
  • Certificadas de acordo com a IATF 16949
Linha laranja

melhorar qualquer movimento – novidades de 2022

As principais inovações para a produção automóvel, explicadas resumidamente pelo nosso gestor industrial em três minutos. Também incluí: o desenrolador de cabos sem anel coletor e-spool flex mini 2.0.
▲ Melhorar a tecnologia
  • Compacto, pode ser montado em qualquer lugar
  • Sem interrupções (sem anéis coletores), para potência, dados, fluidos
▼ Reduzir os custos
  • Preço baixo e económico em caso de reparação
  • Simples substituição do cabo instalado, e portanto adaptável
Sistema de retração de cabos para estações de carregamento
 
Sistemas rotativos completos com guia em plástico

Quer saber mais sobre as novidades de 2022? Pode encontrar uma visão geral de todas as novidades aqui.

Novidades de 2022

Guias de cabos seguras e compactas para carros

Calha articulada E2 micro

Calha articulada E2 micro

Elevada resistência à torção

Alturas interiores e raios de curvatura muito reduzidos

Terminais de fixação com sistema de fixação opcional

Passo curto para funcionamento silencioso

Interior adequado para cabos

Leves

Comprar já
Calha articulada E1

Calha articulada E1

Solução económica para grandes volumes

Pode ser encurtada ou prolongada conforme necessário ao ser uma solução modular injetada de encaixe fácil

Fácil abertura

Fixação fácil através do orifício no elo da calha

Comprar já
e-rib para tubos corrugados

e-rib para tubos corrugados

Menor espaço de instalação necessário

Apropriado para cabos com raio de curvatura definido

Pode ser montado posteriormente com facilidade

A estabilidade evita movimentos laterais não intencionais

Não altera a impermeabilidade do tubo corrugado


Comprar já

Exemplos de soluções de fornecimento de energia em automóveis

Calhas articuladas para utilização em novos interiores

Mais movimento nos novos interiores


Carrinhas de entregas com condução autónoma e shuttles com mobiliário móvel: é assim que os interiores poderão ser no futuro, com mecanismos elétricos móveis , utilizados eficientemente em espaços reduzidos. As calhas articuladas da igus garantem que o movimento funciona de forma fiável, silenciosa e discreta. 

Calha articulada em porta deslizante

Maior duração de vida no espaço de instalação mais reduzido

As calhas articuladas em portas deslizantes guiam cabos no espaço de instalação mais reduzido, p. ex., para sistemas de entrada sem chave e funcionalidades de segurança. Estas prolongam a duração de vida dos cabos devido aos raios definidos em movimento.
Calhas articuladas em sistema de banco

Guiamento de cabos seguro em sistemas de bancos

Os sistemas elétricos em carros têm aumentado de forma substancial, e, cada vez mais sistemas, são permanentemente alimentados com eletricidade, para proporcionar o conforto de condução necessário. As calhas articuladas são ideais para guiar cabos em segurança de A para B.
Calha articulada em sistema de limpa-para-brisas

Proteção fiável apesar dos movimentos constantes

As calhas articuladas são dimensionalmente estáveis em diferentes ambientes e zonas climáticas, e são capazes de lidar com acelerações e forças elevadas que lhes são aplicadas. Por isso, protegem os cabos nos sistemas de limpa-para-brisas mesmo em movimentos contínuos.


Aplicações de clientes


Peça uma caixa de amostras e informações gratuita

Veja por si próprio a qualidade dos nossos produtos

Encomende a caixa de amostras de calhas articuladas com informações sobre aplicações com sistemas de fornecimento de energia em veículos e as seis mais importantes: calhas articuladas das séries E1.10, E2 micro e E2 mini. Além disso, uma articulação igubal e dois casquilhos de clip iglidur.
Encomendar agora!

Testados no laboratório de testes da igus para utilizações reais

Testados relativamente a carga contínua, resistência a ambientes agressivos e funcionamento silencioso

No nosso laboratório de testes, o maior desta indústria, mais de 10 mil milhões de ciclos de teste são realizados por ano, com calhas articuladas e cabos chainflex, num total de 180 bancos de ensaio. O foco centra-se nos testes de ruído e na análise das propriedades tribológicas sob diversas direções de movimento, temperaturas, fluidos e carga contínua. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para calcular a duração de vida, permitindo previsões precisas quanto à sua durabilidade.
 
A pedido, a igus realiza testes personalizados, de modo a verificar a utilização dos produtos sob condições definidas pelo cliente.

Também poderá ter interesse em