Instruções de instalação micro flizz®

Lista de peças micro flizz® & Ferramentas necessárias

  • Perfil de alumínio
  • 2 placas de cobertura
  • 8 parafusos Torx
  • 4 parafusos Phillips
  • 2 pinos metálicos
  • Corrente pré-montada com carrinho
  • Chave de fendas Phillips
  • Chave de fendas Torx, tamanho 20
  • Martelo de plástico e de metal
  • Chave Allen, tamanho 4

Montagem de uma calha simples com um carrinho

Instruções de instalação micro flizz®
  1. Fixar a placa de cobertura "fechada" (A) à extremidade exterior do canal de guia (B) com quatro parafusos Torx (C)
  1. Introduzir a e-chain® com o carro (D) no canal de modo a que as asas "" da calha articulada sejam guiadas no canal
  1. Fixar o suporte de montagem (E) por cima com dois parafusos Phillips
  1. Colocar a placa de cobertura "open" (F) na outra extremidade do canal de guia e fixá-la com quatro parafusos Torx (C)

Instalação de vários canais com duas carruagens

Instruções de instalação micro flizz®
  1. Introduzir os pinos metálicos (G) no lado desejado da conduta com um martelo de metal
  1. Colocar a placa de ligação (H) do mesmo lado, empurrar para o centro e fixar com o parafuso de ajuste M6
  1. Fixar o módulo de alimentação (J) e unir com um martelo de plástico
  1. Acrescentar outro(s) elemento(s) de calha (ver passos II,1 e II,2) e apertar o segundo parafuso da placa de ligação (H)
  1. Insira primeiro a primeira corrente eléctrica® com o carrinho (D) no canal com o suporte de montagem (E). Tenha em atenção a direção correta de instalação do carrinho!
  1. Inserir a segunda calha articulada no canal (como II.6)
  1. Ligar a calha articulada® ao elemento de calha. Alinhar de modo a que os dentes do alívio de tensão (L) fiquem nivelados com o bordo interior do canal
  1. Ligar a corrente eléctrica® lateralmente através do canal com quatro parafusos Phillips (dois de cada lado)
  1. Colocar placas de cobertura em ambos os lados (versão fechada)
  1. Mirco flizz® totalmente montado com vários canais e dois carrinhos

micro flizz® Vídeos de montagem