Redução das emissões de ruído em 25% . Esse é o nosso trabalho.
Descubra as oportunidades dos sistemas de calhas articuladas para reduzir o ruído.
As calhas articuladas diminuem os níveis de ruído da máquina e do sistema
Características de design que otimizam o ruído das calhas articuladas e a sua utilização na aplicação.
▲ Melhoria técnica
8% mais silenciosas com amortecedores de borracha.
O sistema E4.1 é mais silencioso do que o seu antecessor. Uma pequena melhoria pode tornar o sistema ainda mais silencioso. Envolve a aplicação de dois amortecedores de borracha no raio exterior de cada elo da ES4.42; que a uma velocidade de 1 m/s, permite reduzir o ruído de 50 dB(A) para 46 dB(A) comparativamente com uma E4.42.
A série E6 já era uma das séries de calhas articuladas mais silenciosas da nossa gama. A sucessora da série E6.1 foi redesenhada e foi adicionado um travão, tornando-a 9% mais silenciosa do que a calha E6.
O principal motivo para o funcionamento suave das calhas E2.1 comparativamente com as E2/000, a nível físico e de som, é o inovador travão instalado de ambos os lados dos elos. Este componente funciona como um amortecedor assim que é atingido o batente do elo. O travão reduz o ruído típico numa calha articulada E2.38 (série E2.1) comparativamente com uma calha 2600 (série E2/000) com a mesma dimensão, de 64 dB(A) para 55 dB(A).
As calhas articuladas robustas e de fácil instalação são ainda mais silenciosas.
Este não é o único tipo de ruído que a instalação mais fácil e sem ferramentas da E4Q permite eliminar comparativamente com a 4040C. A E4Q é 25% mais silenciosa comparativamente com a calha 4040C de dimensões equiparáveis. Nas mesmas condições de teste, os aperfeiçoamentos técnicos, como o travão incorporado, mostram que a E4Q (52 dB(A)) é 17 dB(A) mais silenciosa do que a 4040C (69 dB(A)).
Estas três animações mostram os detalhes técnicos, alguns dos quais são discretos e não são facilmente perceptíveis, que tornam a calha articulada silenciosa.
As pequenas asas nas travessas entre os elos da E6.1 asseguram o amortecimento do impacto dos elos. Desta forma, a produção de ruído é significativamente reduzida no raio da calha articulada. Em combinação com o passo reduzido, a E6.1 torna-se especialmente silenciosa.
O "efeito de polígono" permite que vários pequenos elementos criem um formato mais arredondado do que apenas alguns elementos maiores. O passo especialmente pequeno da E6.1 assegura um perfil muito "arredondado". Isto permite reduzir as vibrações ao mínimo e garante máxima precisão. Ao mesmo tempo, o ruído de rolamento é significativamente reduzido.
Princípio simples mas extremamente eficaz. Um contorno em forma de cunha no batente da calha articulada amortece os ruídos de impacto da calha articulada
Outros volumes de controlo/center>
Esta série de calhas e o equipamento adicional também asseguram baixas emissões de ruído.
Encomende uma amostra gratuita da calha articulada E6.1 e descubra como funciona de forma silenciosa.
O que os nossos clientes dizem:
"O movimento tem de ser absolutamente silencioso e nunca pode haver vibrações que afetem a qualidade da imagem. "
Camerobot Systems GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Fabian Kaiser
"A calha é absolutamente silenciosa, característica apreciada pelos nossos clientes. “
Jenaer Antriebstechnik GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Stephan Preuß
"A calha articulada montada na lateral não produz quaisquer vibrações visíveis e, com menos de 40 dB(A), permaneceu mesmo abaixo das especificações que estabelecemos."
Sr. Tao Chen, empresa Yanfeng Automotive Interior, China