Motores EC drylin® E

Motores EC com sensor Hall e encoder – a alternativa económica aos servomotores

Os motores EC/BLDC sem escovas apresentam altas velocidades e permitem um posicionamento rápido. O encoder também torna o posicionamento muito preciso. Os motores EC sem escovas são resistentes ao desgaste e geram pouco calor. Os longos períodos de funcionamento e a longa duração de vida são também fatores importantes a favor dos motores EC sem escovas da igus.
  • Prontos a enviar em 24 horas.
  • Mais económicos do que os servomotores convencionais
  • Tamanhos NEMA 17, 23e 34
  • Praticamente isentos de desgaste
  • Tempo de funcionamento e duração de vida mais prolongados
  • Melhoria do desempenho dos robôs delta e sistemas lineares multiaxiais drylin E
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 17

Motores EC/BLDC, dimensão de flange de 42 mm

  • Tamanho de instalação NEMA 17
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40
  • Também encoder
Consultar loja online
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 23

Motores EC/BLDC, dimensão de flange de 56 mm

  • Tamanho de instalação NEMA 23
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40
  • Também sem encoder
Consultar loja online
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 23

Motores EC/BLDC, dimensão de flange de 60 mm

  • Tamanho NEMA23
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40
  • Também sem sensor Hall e encoder
Consultar loja online

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Manutenção constante de grande stock
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Pesquisa de produtos drylin® E

Para motores elétricos

Configurador de motores

Encontre o motor certo em apenas alguns passos

Com o configurador, vai encontrar o motor adequado para a sua aplicação com apenas alguns cliques. Basta introduzir os critérios desejados.
Encontre o motor certo agora

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de acionamentos

Encontre o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor elétrico adequado rápida e facilmente, em apenas alguns passos, com o nosso configurador mesas lineares elétricas.
Encontre o acionamento linear e o motor adequado agora

Para motores com acionamento por fuso

Configurador de motores com acionamento por fuso

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado com apenas alguns passos

Encontre a solução certa em apenas alguns cliques: basta introduzir os requisitos e obter os resultados certos.

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado agora

Sistemas de controlo de motores drylin® E

Cursos, posições, velocidades e períodos de funcionamento podem ser facilmente definidos com o controlador dryve D1 através de um sistema de controlo baseado numa interface web. O controlador para motores DC dryve D3 permite controlar facilmente sistemas lineares.
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitivo
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Para todas as mesas e módulos lineares drylin®
Mais informações
Programa de amostras da igus

Programa de amostras drylin® E

Poupe tempo e custos as amostras de programas da igus® (amostras de códigos)
  • Descarregue programas para sistemas de controlo principal e parametrização do dryve
  • Compatíveis com os fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas de programação standard
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostras

Acessórios drylin® E

Caixa redutora drylin® E

Motor de acionamento drylin® E

As caixas redutoras da série drylin E convencem pela sua folga radial reduzida, pelo funcionamento silencioso, o elevado binário e a eficiência de 96%.
  • Engrenagens planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus®
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário no freio do travão
  • 2 tamanhos
  • Disponibilidade de redução de 3 e 5
Consultar loja online

Acoplamentos drylin® E

O acoplamento liga o veio de acionamento do módulo linear ao motor. Um elemento elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

  • Para veios redondos ou quadrados
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações
  • Encaixe rápido
  • Gama de temperaturas de -30 °C até +100 °C
  • Dureza Shore de 98 Sh A
Consultar loja online
Caixa redutora drylin® E