Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos

Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos  
O sistema modular da gama de sistemas de módulos lineares drylin® garante um deslizamento suave e isento de lubrificação.

O setor da engenharia mecânica e os seus fornecedores enfrentam grandes desafios mundiais. A concorrência é cada vez mais intensa e a pressão sobre os preços está a aumentar, bem como a procura de produção local. Fornecemos sistemas completos e acessíveis que automatizam tarefas, para permitir uma produção mais rápida e eficaz.

Com os sistemas de módulos lineares de 3 eixos é possível implementar aplicações tridimensionais.
 
Exemplos de aplicação:

Automação de medição e ensaio

Tecnologia de manipulação e montagem

Identificação na microeletrónica e tecnologia médica

Tarefas de manipulação de peças pequenas

Tarefas de manipulação simples


Vantagens:

Construção simples

Montagem do sensor através da ranhura em T pelo comprimento total da guia

Sistema modular completo com eixo vertical

Tudo a partir de um único fornecedor


Quando utilizar os sistemas de módulos lineares de 3 eixos da igus®:

Com cargas até 2,5 [kg]

Com requisitos de precisão até 0,8 [mm]

Com velocidades até, no máx., 0,5 [m/s]

Detalhes dos sistemas de módulos lineares de 3 eixos

 

Instruções de instalação dos sistemas de módulos lineares de 3 eixos

 

Instruções de montagem/kits de sensor de proximidade

 

Solicite-nos o seu sistema de módulos lineares multiaxiais personalizado através do formulário abaixo ou aproveite a nossa consultoria por telefone.

Pedir sistema de módulos lineares de 3 eixos personalizado

Informações sobre requisitos

Quantidade/tamanho do lote Aplicação única Aplicação em série
Novas construções Melhorias técnicas Redução de custos

Dados da aplicação

Coordenadas do centro de massa
no eixo local
Comprimento do curso
sy: mm Eixo X: mm Capacidade de carga: kg
sz: mm Eixo Y: mm Cargas axiais adicionais: N
sx: mm Eixo Z: mm Aceleração: m/s²
Performance: km Ciclo de funcionamento: % Velocidade: m/s
Design do sistema
Sistemas de módulos lineares simples (X) Sistemas de módulos lineares paralelos(XX) Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos paralelos XY (XXY) Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos (XZ) Sistema de módulos lineares de {N1} eixos (XXYZ)
Posição de instalação
Horizontal Vertical Lateral Invertida
Precisão necessária
(no ponto de carga) mm
Temperatura ambiente °C
Humidade: Sim Não
Sistema linear igus® preferencial:

Tecnologia do motor e acessórios drylin® E

Tecnologia do motor: Motor de passo Motor DC
Versão: Fio entrançado Conector Encoder Encoder e travão
Cabo de ligação: Não 3 metros 5 metros 10 metros
Versão do conector: Reto Angular
Interruptores de fim de curso e de referência: Não NC/Normalmente fechado NO/Normalmente aberto Quantidade: unid.
Motor do cliente
Fabricante: Tipo:

Calhas articuladas da igus®

Calhas articuladas: Sim Não
Cabos adicionais: Sim Não (ex. pneumáticos/elétricos)

Mais informações:

Desenhos, CAD

Pode carregar dados até um volume total de aprox. 7 MB.
Ficheiro 1:   
Ficheiro 2:   
Ficheiro 3:   
Ficheiro 4:   
Ficheiro 5:   


Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa:*
Nome:*
Apelido:*
Tel.:
Email:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Código postal:*
País:*
Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:
Sr / Srª :
Rua:
Localidade:
Distrito:
Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.
Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar
Precisa de ajuda adicional para selecionar o tamanho correto da unidade?

Exemplos de aplicação

Aqui encontra aplicações com sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistemas de "pick and place" isentos de lubrificação

 

Sistema de módulos lineares multiaxiais (XXYZ)

 

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin® em cortador de plasma

 

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin® para automação de pipetagem

 
 

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin® em sistema de preparação de encomendas

 


 
Tecnologia linear drylin® em impressora 3D Cobot

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h