Módulos lineares acionados por correia dentada drylin® E ZLW-1050-ES prontos a instalar
... estreitos e rápidos ...
Melhoria técnica:
Extremamente resistentes graças aos componentes em aço inoxidável
Um módulo linear ZLW em aço inoxidável com uma largura compacta (50 mm) foi adicionado ao sistema modular drylin®
Redução do custo:
Sistema pronto a instalar
Provas dadas:
Testado no laboratório da igus®: sistema linear drylin® W, Ø 10mm, comprimento da carruagem 100mm, revestimentos de iglidur E7, carga 30N, duração de vida 4000km em funcionamento contínuo até à substituição dos elementos deslizantes
Mesas lineares SLWC-1030-FL drylin® E prontas a instalar
... pequenas e robustas com motor acionado por fuso ...
Melhoria técnica:
Para passos dryspin® com Ø 10mm
Redução do custo:
Sistema pronto a instalar com suporte do fuso no motor
Reduz o espaço de instalação até 35%
Provas dadas:
Testado no laboratório da igus: rosca dryspin Ds10x25, comprimento do curso 300mm, força axial dinâmica 300N, velocidade 24rpm, ciclo de trabalho 50%, resultado: duração de 204260 ciclos
Sustentabilidade:
Totalmente isentas de lubrificação e de manutenção