Ir para a aplicação
A ideia subjacente à aplicação é a reutilização de plástico reciclado na indústria da construção. Os elementos para a construção de casas são criados numa impressora 3D XXL, que foi integrada num contentor de transporte marítimo. Devido à sua portabilidade, o sistema é extremamente flexível e pode ser utilizado no local sem a necessidade de um transporte complexo de peças.
O problema:
Os componentes para a construção de casas são frequentemente muito grandes, pelo que é necessário utilizar uma impressora 3D de grandes dimensões. Com dimensões de 3m x 3m x 6m, esta unidade de impressão está muito acima do tamanho habitual.
Dependendo da área de aplicação, a humidade e a sujidade desempenham um papel importante. O sistema de módulos lineares multiaxiais tinha, portanto, de estar isento de lubrificação e manutenção para garantir um funcionamento sem problemas.
A solução
Um sistema de módulos lineares multiaxiais XXL da igus em combinação com uma cabeça de impressão 3D. Na parte de trás, os resíduos de plástico são carregados numa forma preparada, enquanto na parte da frente a impressora imprime componentes que depois estão prontos a ser entregues para o processo de construção. A unidade pode ser transportada completamente num contentor de carga de um local de utilização para outro.