Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

O seu casquilho especial em plástico de alto desempenho, com a forma desejada, na quantidade desejada e fabricado a partir do material mais adequado

"Mostre-me a peça plástica que lhe está a causar problemas e eu dar-lhe-ei uma solução!" Günter Blase fundou a igus® há mais de 50 anos com base nesta ideia, que se mantém ainda hoje: as soluções específicas para os clientes e produzidas em série fazem tanto parte do nosso trabalho diário quanto as peças standard.  Fabricamos exatamente as peças que precisa através de diversos métodos. Teremos todo em gosto em aconselhá-lo quanto ao método de fabrico mais eficiente a nível técnico e económico e em recomendar os polímeros de alto desempenho ideais para o seu caso particular.

As suas peças especiais fabricadas em polímeros da igus®:

Submeta já uma consulta e explore as infinitas possibilidades

  • Fabricadas segundo os mais altos padrões de qualidade
  • Desde o protótipo até à produção em série
  • Encomendas expedidas em vários lotes de acordo com as necessidades
  • O fabrico de peças em conformidade com a FDA faz parte do nosso trabalho diário
  • a forma desejada, o material desejado, a quantidade desejada
Submeta já uma consulta para o seu componente personalizado

Produção em série com o método de injeção de plástico: eficiente, flexível, económico

Vantagens: 

  • Quando são necessários componentes produzidos em série, com quantidades que vão desde alguns milhares até vários milhões.
  • Isentos de manutenção, resistentes a substâncias químicas e a temperaturas extremas – os materiais iglidur® consistem em polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e com propriedades únicas. Nós selecionamos o material perfeito para a sua aplicação.
  • Os moldes de injeção são fabricados na nossa fábrica.
  • Colaboramos consigo para criar o desenho de produção em série.
Solicitar o fabrico de componentes com o método de injeção

Máquinas de injeção na fábrica da igus®  

Outros métodos de fabrico para as suas peças especiais

As peças são impressas em 3D através do método de sinterização a laser.  
Peças impressas em 3D

Imprimimos a sua peça personalizada, utilizando plásticos de alto desempenho iglidur®, isentos de lubrificação e resistentes à abrasão.  Basta preencher o formulário de consulta, anexar um ficheiro – p. ex., CAD ou STEP – e enviar. Então será aconselhado pelos nossos especialistas.
Ideal para quantidades de: 1 até 1000 unidades

Torneamento de um componente fabricado em polímeros de alto desempenho iglidur®  
Componente torneado, fresado ou perfurado, fabricado a partir de semi-acabados

Os seus componentes especiais serão fabricados a partir de varões ou placas iglidur®, que são compostos por polímeros de alto desempenho. Com base nas suas informações e nos ficheiros de dados CAD ou STEP, apresentamos um orçamento e, a pedido, fabricamos o componente.  
Ideal para quantidades de: 1 até 500 unidades

Molde para injeção impresso em 3D para injeção da sua peça personalizada  
Produzir um componente com um molde para injeção impresso em 3D

Na impressora 3D, produzimos moldes de injeção em polímeros de alto desempenho para o seu componente especial. Isto poupa tempo e até 80% dos custos. Graças às suas propriedades, os materiais dos moldes conseguem suportar as altas temperaturas do processo de moldagem por injeção. Desta forma, podem ser produzidas até 500 peças a partir de um só molde.
Ideal para quantidades de: 1 até 500 unidades

Moldes em alumínio para injeção de peças personalizadas em polímero  
Injeção de componentes com molde de alumínio

Neste método, peças personalizadas são produzidas com moldes de alumínio. Este procedimento poupa muito tempo, devido ao seu método de fabrico simples – mesmo no caso de montagens muito complexas.  Em simultâneo, os custos com moldes são muito baixos. Basta submeter um modelo 3D e receberá uma proposta de imediato.
Ideal para quantidades de: 200 até 10.000 unidades

A sua peça personalizada em dois passos

1. Solicite uma consulta individualOs nossos especialistas irão encontrar a solução perfeita para si! Basta descrever os requisitos essenciais ou as características especiais da sua aplicação e anexar, p. ex., um ficheiro CAD.2. EncomendeDepois de analisarem os detalhes fornecidos por si, os nossos especialistas sugerem um material iglidur® adequado e um método de fabrico apropriado para a sua aplicação particular. É possível encomendar amostras e protótipos antes da produção em série.
 
 
Submeta já uma consulta para o componente desejado

 
 
Caixa de amostras de casquilhos deslizantes iglidur®  
Caixa de amostras grátis

A caixa contém amostras e um resumo de todas as informações importantes sobre componentes especiais.

Materiais iglidur® versáteis  
Vantagens dos materiais iglidur®

Cada um dos nossos polímeros de alto desempenho especialmente desenvolvidos apresenta propriedades únicas.

Loja online iglidur®  
Loja online igus®

Aqui pode encontrar todas as peças standard, bem como numerosos materiais iglidur® e as suas propriedades.  

Ferramentas online da igus®  
Ferramentas online

Com as ferramentas online pode calcular a duração de vida dos nossos produtos ou configurá-los.  

Exemplos de aplicação dos nossos clientes

Fabrico através da moldagem por injeção: máxima segurança em próteses articulares de joelho

Para as próteses apenas são utilizados materiais e componentes high-tech. Especialmente no caso de próteses de perna, é importante que o utilizador possa confiar na sua prótese quando corre e se apoia nela. Por esse motivo, a Otto Bock SE & Co. KGaA, líder de mercado mundial em ortopedia técnica, conta com os casquilhos deslizantes iglidur em polímeros de alto desempenho há mais de 20 anos.  

Impressa em 3D: garra isenta de manutenção para a indústria de embalagens

Uma rápida disponibilidade a um preço baixo e a utilização sob condições de elevada higiene são pré-requisitos importantes para esta garra impressa em 3D. É usada para embalar produtos cosméticos, tendo como vantagem especial o facto de funcionar sem lubrificação adicional, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene.

Produzidos através da moldagem por injeção: casquilhos que compensam tolerâncias na construção de equipamento agrícola para aplicações exigentes

Na indústria agrícola, os juntadores de feno estão sujeitos a um esforço constante em condições adversas. Mas isto não constitui um problema para as peças especiais da igus®: estas não só são particularmente resistentes ao desgaste, como também isentas de manutenção e reduzem os custos de montagem.

Fabricado a partir varão de material: componente especial em iglidur® para sonda de fusão

A "IceMole" é uma sonda de fusão destinada à exploração das regiões polares, de glaciares e, como objetivo de longo prazo, de regiões extraterrestres. Para alojar o parafuso de gelo era necessário um componente que fosse resistente a água e sujidade e isolante térmico. Por isso, é utilizado um casquilho fabricado a partir de varão de material iglidur® A180.

Impresso em 3D: casquilhos deslizantes personalizados prontos para envio em algumas horas

O que faria se, de repente, lhe faltasse uma peça sobressalente importante de uma exposição a caminho de uma feira comercial? A resposta da Blackcam, empresa sediada em Berlim que fabrica sistemas de deslocação de câmaras, foi recorrer ao serviço de impressão 3D da igus.

Fabricados a partir de varão de material: casquilhos especiais para a máxima precisão na oftalmologia

Na produção do braço de um microscópio para exames oftalmológicos foi utilizado varão de material iglidur®. O motivo: o varão pode ser maquinado a fim de produzir casquilhos deslizantes personalizados com elevada tolerância, para assegurar a precisão necessária para os exames.

Rodas dentadas de plástico impressas em 3D para sistema de carregamento de automóveis elétricos

A Easelink, uma empresa de Graz, desenvolveu o "Matrix Charging", um sistema de carregamento composto por dois componentes. Um bloco de carregamento ligado à rede elétrica é instalado num parque de estacionamento. Um conector no fundo do automóvel elétrico desce quando este é estacionado sobre o bloco. O processo de carregamento começa automaticamente, sem que o condutor tenha de ligar qualquer cabo. A utilização do serviço de impressão 3D da igus® garante um desenvolvimento de protótipos económico, assegurando uma alta qualidade, em simultâneo.

Componente personalizado fabricado com recurso ao serviço de impressão 3D da igus®

As equipas de estudantes do concurso de construção "Formula Student Germany", inspirado na Fórmula 1, competem entre si.  Para construir os seus carros de corrida, a equipa de Weingarten, perto de Ravensburg, precisava de pinhões personalizados de plástico, entre outros componentes. Com o serviço de impressão 3D da igus®, estes componentes não só foram produzidos rapidamente, como também a partir de material iglidur® resistente ao desgaste.

Maquinados a partir de varão de material: casquilhos deslizantes duráveis e resistentes ao desgaste para próteses de dedo

Esta prótese é um dedo alimentado por energia elétrica. A articulação na base do dedo é movimentada diretamente por um motor de engrenagens, que movimenta também a articulação média através de uma ligação flexível. Todos os eixos envolvidos neste movimento são montados com casquilhos de plástico fabricados no material iglidur® J. No total, estão integrados 8 casquilhos num só dedo.

Fabricados a partir de varão de material: componentes de iglidur® reduzem custos de manutenção

Numa estação de ensaboamento de pneus, eram usados até à data casquilhos metálicos, que causavam regularmente falhas no sistema. Agora, estes casquilhos foram substituídos por casquilhos de plástico produzidos a partir de varão de material da igus®. Isto permite poupar custos no valor de vários milhares de euros por ano.