Mangueiras corrugadas e acessórios para mangueiras corrugadas

Em certas áreas, os cabos apenas se devem movimentar numa só direção espacial. O nosso sistema para mangueiras corrugadas e-rib estabiliza os cabos de tal forma que não são possíveis movimentos indesejados. O seu design tapado proporciona proteção adicional aos cabos e aumenta, assim, a sua duração de vida. Devido à função autoportante dos elementos de guiamento nas laterais, pode ser usado em pequenos espaços – não obstante o longo alcance. Na área de salas limpas, é usado o sistema de calhas articuladas e-skin®. O sistema foi desenvolvido especialmente para salas limpas e impressiona com o seu design tapado e o mecanismo de abertura que permite ser novamente fechado.
 
Indústrias e aplicações comuns:  aplicações verticais e suspensas, "pick & place", impressoras, equipamento médico...
Calha articulada

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat e CFCLEAN

Sistema de guiamento de cabos plano e-skin® flat

Princípio modular para aplicações de acordo com a norma ISO classe 1

  • Desenho compacto e modular
  • Substuição rápida dos condutores
  • Adequadas para salas limpas de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
  • Elevada fiabilidade devido à estrutura entrançada do cabo CFCLEAN
  • Disponíveis em stock

Calha corrugada e-skin

Calhas articuladas para salas limpas e-skin®

Fornecimento de energia em salas limpas

  • Altura interior: 28 a 40 mm
  • Podem ser abertas e fechadas como um fecho de correr
  • Menos espaço de instalação necessário
  • Proteção contra poeiras e entrada de água
  • Classificação 1 pelo IPA
  • Segundo lugar nos prémios da tecnologia limpa Fraunhofer 2018

e-rib

e-rib

Sistemas de mangueiras corrugadas

  • Disponível em quatro tamanhos para as larguras nominais de mangueiras NW23, NW29, NW36 e NW48
  • Podem ser alteradas com facilidade
  • Maior duração de vida dos cabos nas mangueiras corrugadas

Solução de cabo SCARA

Solução de cabo SCARA

Reforço para mangueira corrugada no SCARA

  • Para as larguras nominais de mangueiras NW29 ou I-PISG-29B/S
  • O pilar do seu robô SCARA
  • Podem ser alteradas com facilidade
  • Para o aumento da duração de vida das mangueiras corrugadas usadas em robôs SCARA.

Mangueiras de proteção de cabos PMA

Mangueiras de proteção de cabos PMA
  • Para proteger cabos elétricos flexíveis

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h