| Material* | Latão com revestimento niquelado |
| Inserto estriado | PA |
| Vedação moldada | NBR |
| O-ring | NBR |
| Classe de proteção | IP68 – 10 bar / IP69K dentro do intervalo de fixação especificado |
| Temperatura de funcionamento contínuo | -40 °C – 100 °C |
| N.º de encomenda | Art. n.º cinzento | AG | GL | H | MOQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Unidade | |||||
MAT0179508 |
1.691.1200.50 | M12x1,5 | 3 | 6,5 | 19 | 14 | 5 | 5,65 EUR | ![]() |
MAT01712336 |
1.691.1200.51 | M12x1,5 | 2 | 6,5 | 19 | 14 | 5 | 5,83 EUR | ![]() |
MAT0179509 |
1.691.1600.50 | M16x1,5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 5 | 7,13 EUR | ![]() |
MAT01712337 |
1.691.1600.51 | M16x1,5 | 3 | 6 | 22 | 20 | 5 | 3,96 EUR | ![]() |
MAT0179510 |
1.691.2000.50 | M20x1,5 | 10 | 6 | 23 | 24 | 5 | 8,27 EUR | ![]() |
MAT01712338 |
1.691.2000.51 | M20x1,5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 5 | 8,35 EUR | ![]() |
MAT0179511 |
1.691.2500.50 | M25x1,5 | 13 | 7 | 24 | 30 | 5 | 12,26 EUR | ![]() |
MAT01712339 |
1.691.2500.51 | M25x1,5 | 9 | 7 | 24 | 30 | 5 | 11,99 EUR | ![]() |
MAT0179512 |
1.691.3200.50 | M32x1,5 | 18 | 8 | 31 | 40 | 5 | 18,36 EUR | ![]() |
MAT01712340 |
1.691.3200.51 | M32x1,5 | 13 | 8 | 31 | 40 | 5 | 18,41 EUR | ![]() |
MAT0179513 |
1.691.4000.50 | M40x1,5 | 22 | 8 | 37 | 50 | 5 | 29,62 EUR | ![]() |
MAT01712341 |
1.691.4000.51 | M40x1,5 | 20 | 8 | 37 | 50 | 5 | 30,31 EUR | ![]() |
MAT0179514 |
1.691.5000.50 | M50x1,5 | 32 | 9 | 37 | 57 | 5 | 54,11 EUR | ![]() |
MAT01712342 |
1.691.5000.51 | M50x1,5 | 25 | 9 | 37 | 57 | 5 | 56,72 EUR | ![]() |
MAT0179515 |
1.691.6300.50 | M63x1,5 | 37 | 10 | 38 | 64/68 | 5 | 64,49 EUR | ![]() |
MAT01712343 |
1.691.6300.51 | M63x1,5 | 29 | 10 | 38 | 64/68 | 5 | 67,37 EUR | ![]() |
| Mais sobre a peça selecionada: | |||||||||
Página de produto
Solicitação de cotação
Preços escalonados
myCatalog
|
|||||||||
| material | Folheado em latão, estanho |
| N.º de encomenda | Art. n.º cinzento | IG | H | S | MOQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | Unidade | |||||
MAT0179516 |
1.167.1200.50 | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 0,7 | 5 | 1,89 EUR | ![]() |
MAT0179517 |
1.167.1600.50 | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 0,7 | 5 | 1,99 EUR | ![]() |
MAT0179518 |
1.167.2000.50 | M20x1,5 | 3 | 24 | 0,7 | 5 | 2,08 EUR | ![]() |
MAT0179519 |
1.167.2500.50 | M25x,15 | 3,5 | 30 | 0,7 | 5 | 2,79 EUR | ![]() |
MAT0179520 |
1.167.3200.50 | M32x1,5 | 4,5 | 36 | 0,7 | 5 | 3,94 EUR | ![]() |
MAT0179521 |
1.167.4000.50 | M40x1,5 | 5 | 46 | 0,7 | 5 | 4,97 EUR | ![]() |
MAT0179522 |
1.167.5000.50 | M50x1,5 | 5 | 60 | 0,7 | 5 | 13,42 EUR | ![]() |
MAT0179523 |
1.167.6300.50 | M63x1,5 | 6 | 70 | 0,7 | 5 | 16,72 EUR | ![]() |
| Mais sobre a peça selecionada: | ||||||||
Página de produto
Solicitação de cotação
Preços escalonados
myCatalog
|
||||||||
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h