Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? As nossas ferramentas oferecem-lhe soluções de forma a que você obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Quer seja para calhas articuladas, cabos elétricos chainflex®, casquilhos deslizantes iglidur®, guias lineares drylin® ou outros produtos, nós oferecemos uma vasta gama de de ferramentas de configuração e de cálculo. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços Precisa de ajuda? Teremos todo o gosto em ajudá-lo, não hesite em contactar-nos.
Vídeo com exemplo de uma ferramenta online para the-chains
Aqui pode aceder diretamente às nossas ferramentas para a área das calhas articuladas:
Basta introduzir os parâmetros da sua aplicação na ferramenta de configuração das calhas articuladas e esta irá propor uma solução adequada.
Com dois a seis parâmetros, pode reduzir o número de calhas articuladas adequadas a partir de uma variedade de opções. Fácil, fiável e rápido.
Ferramenta de configuração de calhas articuladas totalmente confecionadas e prontas para instalar, destinadas a cursos médios de 10 a 60 m em aplicações deslizantes. Serviço de instalação sob consulta
Com dois a seis parâmetros, pode reduzir o número de calhas articuladas adequadas a partir de uma variedade de opções. Fácil, fiável e rápido.
Utilize este configurador rápido e de fácil utilização para calhas articuladas. Com a lista de peças, download e CAD 3D....
Com dois a seis parâmetros, pode reduzir o número de calhas articuladas adequadas a partir de uma variedade de opções. Fácil, fiável e rápido.
Com apenas algumas perguntas para obter a calha articulada correta.
O configurador de calhas articuladas para robôs. Basta selecionar o robô e encontrará imediatamente o sistema de calha articulada indicado.
Gerador de modelos 3D-CAD para calhas articuladas com movimento circular
A pesquisa cabos elétricos fornece uma rápida visão geral de todos os cabos elétricos chainflex® elegíveis especificamente para sua aplicação.
A partir de agora, é possível encomendar aqui cabos chainflex® especiais com comprimentos a partir de 300 m, ao preço diário atual, em 3 minutos.
Os parâmetros do curso, raio de curvatura e aceleração permitem indicar a duração de vida prevista do cabo chainflex®.
É possível encontrar e encomendar online, de forma rápida e fácil, cabos confecionados de acordo com as normas do fabricante. Com cálculo da duração de vida do cabo
Selecione entre 950 cabos chainflex® e 3500 conetores, encomende e crie uma macro EPLAN electric P8.
Configure a mangueira desejada em pouco minutos e faça o pedido diretamente on-line.
Exemplo em vídeo de uma ferramenta on-line dry-tech®
Aqui encontra as nossas ferramentas para os polímeros dry-tech®:
Em apenas alguns cliques, o pesquisa de produtos iglidur® mostra-lhe o casquilho ideal para a sua aplicação. Com uma ligação direta para o catálogo online com muito mais informações e apresentação de preços.
Introduzindo os parâmetros da aplicação, pode calcular a duração de vida prevista para casquilhos iglidur®. Seleção de produtos e cálculo da duração de vida mais rápido e mais fácil
A Ferramenta de pesquisa indica imediatamente qual o varão iglidur® que cumpre os seus requisitos.
Encontre a melhor solução de casquilhos deslizantes fabricados a partir de varões iglidur®, com cálculo da duração de vida.
Com apenas alguns cliques, a ferramenta de cálculo iglidur® PRT irá apresentar os anéis rotativos deslizantes adequados para a sua aplicação e calcular a duração de vida prevista.
Encontre um anel de pistão personalizado, rápida e facilmente.
Entre os 8 materiais iglidur®, escolha o mais adequado para a sua aplicação.
Configure e encomende rodas dentadas com elevada duraçºão de vida em 60 segundos. Prontas a enviar em 3 dias.
Crie e transfira um modelo 3D com o novo configurador de rolos. De seguida, faça a sua encomenda ao serviço de impressão 3D e receba-a três dias depois.
Em apenas alguns cliques, o pesquisa de produtos iglidur® mostra-lhe o casquilho ideal para a sua aplicação.
Ao introduzir os parâmetros da aplicação, irá obter a melhor solução para a sua aplicação. A duração de vida é imediatamente determinada.
Basta escolher uma das três opções e adicionar depois os seus próprios parâmetros da aplicação.
A seleção refere-se a variados materiais de fusos e porcas, sendo calculadas a respetiva adequação à aplicação e a duração de vida esperada.
Configure fusos maquinados rápida e facilmente – da ideia ao desenho técnico em segundos.
O pesquisa de mesas e atuadores lineares drylin® calcula a mesa linear adequada, determina os motores compatíveis e a respetiva duração de vida.
A ferramenta de pesquisa mesas e atuadores lineares drylin® calcula a mesa linear adequada e a duração de vida.
Com o novo configurador das mesas lineares drylin® SHT, pode configurar, de forma rápida e fácil, a sua mesa acionada por fuso drylin® SHT
A ferramenta de pesquisa mesas e atuadores lineares drylin® calcula agora os motores compatíveis para a suia aplicação e prevê a duração de vida para além do cálculo das mesas lineares mais adequadas adequadas.
Cria um sistema completo com vários carros e guias em diversas posições de instalação.
Com apenas algumas informações, ficará a saber a duração de vida prevista de rolamentos de esferas xiros® em polímero
Com base nas dimensões desejadas e nos parâmetros de aplicação especificados, a ferramenta seleciona rolos-guia xiros® adequados para si e calcula a deflexão prevista e o peso.
Com o novo configurador robolink®, pode configurar online, de forma rápida e fácil, o seu braço robótico robolink® D individual, usando uma interface CAD intuitiva.
A igus® agora disponibiliza um software de controle simples e intuitivo que facilita a programação de braços articulados individuais (1-5 DOF) para uma configuração de hardware concebível.
Aqui pode especificar o seu sistema individual completo de articulações robóticas, incluindo tubos adequados nos comprimentos desejados, e selecionar os acessórios pretendidos.
Com a pesquisa de calhas articuladas, procure as calhas articuladas adequadas para cursos até 13 m. Transfira agora gratuitamente e utilize offline.
Com a aplicação iOS da igus®, procure e configure especificamente as calhas articuladas para a sua aplicação e calcule a duração de vida esperada. Utilização rápida e fácil em qualquer lugar.
Com a ferramenta de calculo da duração de vida das calhas articuladas, pode calcular, de forma rápida e fácil, a duração de vida prevista das calhas articuladas específicas na sua aplicação. A aplicação iOS está disponível para transferência gratuita do iTunes.
Com o configurador de calhas articuladas para robots, pode configurar, de forma rápida e fácil, a sua aplicação robótica com as calhas articuladas triflex®.
Com a aplicação iOS "configurador de mangueiras readychain®", pode configurar, de forma rápida e fácil, as mangueiras readychain®, incluindo os conetores.
O pesquisa varões iglidur® apresenta, de forma rápida e fácil, o varão iglidur® especificamente adequado para a sua aplicação. Utilize, de forma rápida e fácil, em qualquer lugar.
O pesquisa de anéis de pistão iglidur® apresenta, de forma rápida e fácil, anéis de pistão iglidur® especificamente adequados para a sua aplicação. Disponível para transferência gratuita do iTunes como aplicação iOS.
O pesquisa de peças injetadas iglidur® speedimold apresenta, de forma rápida e fácil, os materiais iglidur® especificamente adequados para a sua aplicação. Disponível para transferência gratuita do iTunes como aplicação iOS.
A aplicação de pesquisa de produtos igubal® apresenta, de forma rápida e fácil, as soluções de rótulas e chumaceiras esféricas igubal® especificamente adequadas para a sua aplicação.
Com ferramenta de cálculo da duração de vida xiros®, pode, de forma rápida e fácil, calcular a duração de vida prevista dos rolamentos de esferas de plástico xiros® na sua aplicação.
Com a aplicação iOS "configurador drylin® W", pode configurar, de forma rápida e fácil, as guias lineares drylin® W especificamente adequadas para a sua aplicação.
Com a aplicação de cálculo da duração de vida das guias lineares drylin®, pode procurar e configurar, de forma rápida e fácil, as guias lineares drylin® especificamente adequadas para a sua aplicação e calcular a duração de vida esperada.
Com a aplicação iOS "configurador drylin® W com artigos especiais", pode configurar, de forma rápida e fácil, as guias lineares drylin® W especificamente adequadas para a sua aplicação. Disponível para transferência gratuita do iTunes.
Com a aplicação iOS "Seleção e cálculo de porcas e fusos", pode procurar e configurar, de forma rápida e fácil, as porcas e fusos drylin® especificamente adequadas para a sua aplicação e calcular a duração de vida prevista. Agora disponível para transferência gratuita do iTunes.
[[Com a calculadora igus® Fit, pode calcular, de forma rápida e fácil, os ajustes e tolerâncias de acordo com a norma ISO 286. São ainda apresentadas as dimensões máximas e mínimas e o tipo de ajuste associado.
[[Os técnicos podem utilizar a aplicação CAD 3D da igus® como uma ferramenta móvel para encontrar componentes no catálogo de produtos da igus® e configurá-los de acordo com os requisitos.
Selecione rapidamente o produto com apenas alguns cliques, compare-o na página do produto e depois compre-o através do Quicklink diretamente na loja on-line da igus®.