Os testes de flexão standard mostram que a e-skin soft é bastante flexível. Só dobram, sob cargas que também quebrariam outras calhas articuladas.
Este teste demonstra como as mangueiras corrugadas e-skin e os cabos para salas limpas e-skin flat são silenciosos. Em comparação com os cabos de fita de outros fabricantes, o nível de ruído da e-skin flat é de penas 29dB(A).
Calha corrugada e-skin SK | Calha corrugada e-skin SKS | Calha corrugada e-skin SKY | e-skin flat CFCLEAN & | Calha articulada E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Envio rápido | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Encurtamento personalizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pode ser ampliado à medida | X | X | X | ✔ | ✔ |
Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Económicas | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Economia de espaço | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Peso adicional | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Até 36 meses de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabos, conectores) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vibrações e ruído reduzidos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da duração de vida online | X | X | X | X | ✔ |
Configurador online da separação interior | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Adequado para a indústria | Produção elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústrias 3C Ligação Dispensador Indústria de semicondutores Produção de FPD Tecnologia médica Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica Robôs de painel Embalamento Plotter Tecnologia médica |
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |