A certificação UKCA foi criada após o Brexit e é, portanto, considerada um substituto da certificação
CE. Desde o início do ano passado, que a legislação britânica que exige a certificação UKCA está em vigor, em vez das normas e regulamentos da UE.
A certificação é obrigatória desde 1/1/2021. Mas existe um chamado período de transição de 1/1/2021 a 31/12/2022. Durante este período, os fabricantes estão ainda autorizados a introduzir no mercado britânico produtos que têm apenas a certificação CE. A partir de 1/1/2023, a certificação UKCA deve então ser obrigatoriamente colocada no produto, com um requisito semelhante ao da certificação CE. Por exemplo:
- A certificação UKCA deve ser afixada no produto para que seja claramente visível e legível
- A certificação UKCA só pode ser colocada num produto por fabricantes ou representantes autorizados, quando permitido pela legislação relevante.
Os produtos que requerem a certificação UKCA incluem
- Brinquedos
- Elevadores
- Máquinas industriais
Mais informação oficial do governo britânico pode ser encontrada
aqui.