RoHS - Regulamento de Restrição de Substâncias Perigosas

A abreviatura RoHS significa "Restrição da (utilização de certas) substâncias perigosas".
Já existe uma terceira versão desta norma. A 31 de Março de 2015 foi introduzida a 2015/863 (RoHS3). Substituiu a Norma 2011/65 (RoHS2), que se encontrava em vigor desde 8 de Junho de 2011. Antes disso, a Norma 2002/95 (RoHS1) estava em vigor desde 27 de Janeiro de 2003.

RoHS

Esta norma do mercado único aplica-se da mesma forma a todos os estados membros da UE e não deve ser interpretada de forma diferente.
A norma restringe ou proíbe o uso de substâncias perigosas como o chumbo, mercúrio e ftalatos, e define valores limite para certos ingredientes em equipamento elétrico e eletrónico. 
Estes incluem aparelhos domésticos grandes e pequenos, dispositivos informáticos e de telecomunicações, dispositivos eletrónicos de consumo, aparelhos de iluminação, ferramentas elétricas e eletrónicas, brinquedos e dispositivos desportivos e de lazer, dispositivos, lâmpadas e candeeiros domésticos.

A conformidade RoHS é também um pré-requisito para a certificação CE de um produto elétrico.


Para os cabos chainflex, isto significa que:

Os cabos chainflex são fabricados sem os componentes proibidos na norma RoHS3. Entre outras coisas, não utilizamos plastificantes perigosos como o chumbo. Cumprimos rigorosamente a norma, desenvolvendo materiais de revestimento que cumpram os requisitos RoHSII/III aplicáveis e testando-os no nosso laboratório. Isto garante que os cabos chainflex são, entre outras coisas, sem chumbo e podem ser produzidos sem plastificantes nocivos.
RoHS