No passado era difícil para os projetistas de máquinas cumprir a norma NFPA quando os cabos eram utilizados para aplicações com movimento. Até 2012, a norma da NFPA não permitia a utilização de cabos AWM. Desde a revisão de 2012, certos cabos AWM são permitidos, e muitos deles podem ser utilizados em aplicações altamente flexíveis. A NFPA 79, juntamente com a norma UL, é considerada uma base importante para o cumprimento das especificações técnicas de equipamentos elétricos em máquinas na América. Antes de uma máquina poder ser utilizada nos EUA, é feita uma verificação para determinar se os componentes individuais que formam a máquina foram montados corretamente e em conformidade com a norma NFPA 79.
A norma NFPA 79 descreve os requisitos que os cabos AWM devem cumprir. Alguns dos mais importantes estão resumidos em baixo.
- A norma permite cabos AWM se o cabo em questão tiver sido previamente identificado para utilização com o equipamento aprovado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Muitos clientes da igus utilizam os cabos chainflex, por exemplo, porque foram especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento e muitos deles têm a certificação UL AWM.
- A norma NFPA 79 define alguns dos requisitos para o desenho de cabos AWM, incluindo a retardação de chama, a espessura mínima da parede, e o número mínimo de condutores entrançados.
- A norma exige também que o cabo cumpra todos os requisitos da página correspondente ao estilo UL AWM.