Terminal com sistema favo de abelha CFU: fixação em segundos
Quando é utilizado o terminal de fixação com sistema favo de abelha CFU em calhas articuladas, poupa-se tempo, aumenta-se a flexibilidade e reduz-se o desgaste, graças à sua força de fixação tribologicamente otimizada. Permite fixar diferentes cabos sem problemas, em camadas.
A confeção é simples, rápida e flexível e os cabos podem agora ser substituídos facilmente. Graças à sua estrutura especial, permite fixar rapidamente cabos com diâmetros de 2 a 17 mm.
Preenchimento 80% mais rápido em comparação com as abraçadeiras CFX da igus®
O terminal de fixação com sistema favo de abelha CFU pode ser aberto de ambos os lados
O terminal de fixação pode ser aparafusado a partir de cima ou de baixo
Permite fixação de diferentes cabos num só compartimento
Guias em alumínio anodizado preto, estruturalmente estáveis
Design compacto, menor do que o terminal de fixação na extremidade superior, pelo que pode também ser utilizado para cursos longos
Visão geral das vantagens:
Superfícies otimizadas do sistema de favo de abelha em plástico para um encaixe forte e para uma maior força de retenção dos cabos.
Novas secções para montagem e desmontagem em segundos
Fixação de diferentes cabos numa só camada
Peças simplificadas
Ideal para aplicações curtas sem suporte
Também pode ser utilizado no ponto fixo para aplicações deslizantes, uma vez que o extremo superior do CFU é menor do que a superfície da calha articulada
Pode ser utilizado no ponto fixo da guia
Notas de montagem
1. Retirar a parte superior com uma chave hexagonal
2. Preencha o sistema de favo de abelha CFU com cabos de diâmetros de 2 a 17 mm
3. Aparafusar de cima para baixo
Para si, a amostra é gratuita!
Encomende já a sua amostra gratuita e comprove a fácil instalação. A amostra é totalmente funcional em muitas das calhas articuladas da igus®.