Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Varões em polímero iglidur®

Varões em polímero iglidur®  

iglidur® para um desenho livre – disponível agora em varão redondo, placas ou em peças maquinadas – para testes, protótipos ou pequenos lotes.

Materiais iglidur® em varão redondo ou em peças maquinadas especiais enviados em 3 a 5 dias.

Rápido e económico

Cálculo da vida útil para casquilhos maquinados a partir dos varões semi-acabados iglidur®


Indústrias: Indústria médica, construção de máquinas, Engenharia de manutenção, engenharia industrial etc.

Quando utilizar?

  • Quando não existe nenhuma dimensão adequada disponível na gama de casquilhos iglidur®
  • Quando é necessário um varão em plástico com excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito
  • Quando existe a necessidade obter casquilhos auto lubrificados iglidur® com tamanhos especiais em pequenas quantidades
  • Quando é necessário um componente plástico com excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito

Quando não utilizar?

  • Quando existe um casquilho iglidur® de catálogo adequado para a aplicação disponível
  • Quando é necessário um casquilho auto-lubrificado iglidur® com tamanhos especiais em grandes quantidades
  • Quando é necessário uma peças especial sem nenhuma propriedade tribológica

Cálculo da vida útil de casquilhos maquinados a partir dos varões semi-acabados iglidur®  
Varões semi-acabados iglidur®
Cálculo de vida útil

Encontre o melhor material com o cálculo da vida útil para casquilhos maquinados a partir dos varões semi-acabados iglidur®

Componentes torneados e fresados à sua medida  
Speedicut
Peças especiais em materiais iglidur®

O speedicut utiliza a gama de varões semi-acabados para obter peças de acordo com o desenho do cliente de uma forma muito rápida.

Pesquisa de varões semi-acabado em iglidur®


Programa de entrega:
Varão iglidur  
Varão em polímero iglidur® W300 - Elevada resistência ao desgaste

Para uma vida útil extremamente longa em operação contínua, com vários tipos de veios.

Varão em polímero iglidur®  
Varão em polímero iglidur® J - Especialista em movimentos rápidos e lentos

Coeficiente de atrito muito baixo com vários tipos de veios

Varão em polímero iglidur®  
Varão em polímero iglidur® J4 - Elevada resistência ao desgaste e económico

Económico e com vida útil elevada

Varão em polímero iglidur®  
Varão em polímero iglidur® J350 - Elevada resistência ao desgaste em rotação

Um material especialmente indicado para rotação

Varão em polímero iglidur® A180  
Varão semi-acabado em iglidur® A180 - Universal e com conformidade FDA

Para contacto direto com os alimentos

Varão em polímero iglidur® A350  
Varão semi-acabado em iglidur® A350 - Com conformidade FDA e resistente ao desgaste a temperaturas elevadas

Indicado para movimentos de rotação e oscilantes

Varão em polímero iglidur® P210  
Varão semi-acabado em iglidur® P210 - Elevada resistência ao impacto e ao desgaste com cargas baixas

Versátil, robusto e universal

Varão em polímero iglidur® R  
Varão semi-acabado em iglidur® R - Boa resistência ao desgaste e económico

Boa resistência ao desgaste, baixos coeficientes de atrito em operação a seco

Varão em polímero iglidur® T220  
Varão semi-acabado em iglidur® T220 - Para a indústria de tabaco

Isento de produtos proibidos e indesejados na indústria do tabaco

Varão em polímero iglidur® X  
Varão semi-acabado em iglidur® X - Resistente a temperaturas até 250 °C

Elevada resistência química e funcionamento a temperaturas até 250 ºC

João Poças

João Poças - Gestor de Produto de casquilhos auto-lubrificados

 
Consulta aos especialistas

Materiais iglidur® em varão semi-acabado ou em peças especiais maquinadas de acordo com o desenho do cliente. Como podemos ajudá-lo?

 
Casquilhos iglidur® em dimensões especiais

Insira as dimensões necessárias na sua consulta e no programa de cálculo de preço. Receberá imediatamente uma cotação.

Ver vídeo  
Vídeo sobre a produção de casquilhos especiais a partir de varões semi-acabados

Varões semi-acabados iglidur® - maquinados rapidamente para a sua dimensão especial.

 
Relatório para imprensa

Os fabricantes de plásticos auto-lubrificados e especialistas em casquilhos da igus® apresentam pela primeira vez varões semi-acabados em iglidur®.

Casquilho sem necessidade de manutenção  
Casquilhos iglidur®
7000 tipos diferentes

Maior vida útil, baixo custo e sem necessidade de lubrificação.

Partes especiais  
speedigus®

A alternativa a peças moldadas por injecção. Todos os materiais iglidur® disponíveis.

Outras informações

iglidur® J - Dados do material

iglidur® J - O especialista em movimentos rápidos rápidos e lentos

iglidur® J - Dados do material    

iglidur® W300 - Dados do material

iglidur® W300 - O maratonista

iglidur® W300 - Dados do material    

iglidur® A180 - Dados do material

iglidur® A180 - Tabela de propriedades gerais dos materiais

iglidur® A180 - Dados do material    

iglidur® J350 - dados do material

iglidur® J350 - Alta resistência ao desgaste em rotação

iglidur® J350 - dados do material    

iglidur® A350 - Dados do material

iglidur® A350 - Tabela de propriedades gerais dos materiais

iglidur® A350 - Dados do material    

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Polymer bearings applications overview