Elevada duração de vida, totalmente isentos de manutenção e lubrificação, silenciosos e resistentes a químicos.
Visão geral das vantagens dos rolamentos de esferas xiros®Totalmente isentos de manutenção e lubrificação
Elevada resistência à corrosão
Não magnéticos (na utilização de esferas de vidro ou polímero)
Podem ser utilizados a temperaturas entre um mínimo de -100 °C e um máximo de +150 °C
Em conformidade com a FDA
Elevada resistência química (laváveis)
Leves - 60% mais leves do que os rolamentos metálicos
Envios em 24 - 48 horas
Sem valor mínimo de encomenda e a partir de 1 unidade