Rápido e fácil: automatização da cozinha com motion plastics


A cozinha do futuro é flexível, modular e faz o trabalho por si. Os robôs de cozinha rápidos e isentos de manutenção estão a tornar-se cada vez mais interessantes, especialmente para restaurantes de fast food, uma vez que ajudam a colmatar lacunas de pessoal, acelerar processos e reduzir os tempos de espera. Para isso, temos a tecnologia de casquilhos, o fornecimento de energia e robótica low-cost ideais na nossa gama. As suas vantagens:
  • Sem tempos de paragem das máquinas: pode calcular online os componentes
  • higiénico e resistente à sujidade, em conformidade com a FDA, se necessário
  • Reduzem o espaço de instalação e o peso
Pedir já uma amostra personalizada
Preparar os alimentos num wok, de forma totalmente automática com os eixos lineares compactos drylin

Construir ou comprar

Robôs delta para utilizar na indústria alimentar

 
  • Diâmetro da área de trabalho de 660 mm com uma altura de 180 mm
  • Taxa de recolha de 30 ou 60 recolhas/min
  • Eixos lineares acionados por correia dentada drylin ZLW autolubrificados e isentos de manutenção
  • Pronto a ligar com motores de passo e sistema de controlo para motores dryve D1
Mais informações sobre robôs Delta

Robô barista

Robô barista com componentes isentos de manutenção para uma utilização permanente

Robôs para catering

Automação gastro facilitada com o sistema modular da igus


motion plastics selecionados para cozinha totalmente automatizada

 

Robô Delta drylin

Robôs delta
  • Diâmetro da área de trabalho de 660 mm
  • Taxa de recolha de 30 ou 60 recolhas/min
  • Componentes isentos de manutenção e autolubrificados

7º eixo drylin ZLW para robôs

sétimo eixo drylin ZLW
  • Utilização flexível de robôs em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador incluindo preparação de sistemas de calhas articuladas adequados
  • Integração no sistema de controlo de robôs da igus

Sistema de transmissão modular drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para contacto com água
  • Leve
  • Isentos de lubrificação

Casquilho deslizante iglidur A160

Casquilhos deslizantes com compatibilidade alimentar
  • Em conformidade com as normas da FDA e UE relativamente a substâncias químicas e alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Elevada resistência a ambientes agressivos

Terminal de rótula com rosca fêmea

Terminal de rótula com rosca fêmea KCRM
  • Terminais de rótula detetável para a indústria alimentar: fabricado em materiais que estão em conformidade com a diretiva UE 10/2011 e com a FDA
  • O novo desenho não retém a sujidade

Calhas articuladas E2.1

e2.1
  • Rápido, preenchimento fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Reduza o espaço de instalação com raios de curvatura tão baixos como 28 mm

Definir opções num novo nível

Uma cozinha com tecnologia inovadora num design contemporâneo em todos os elementos móveis do mobiliário. Oferecemos a tecnologia de casquilhos deslizantes e o fornecimento de energia mais adequados para isto. São exatamente os produtos ideais para permitir que os movimentos se façam de forma suave, silenciosa e sem manutenção.

Onde os motion plastics já são utilizados com sucesso

 


Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para o cálculo da duração de vida, para previsões precisas quanto à sua duração de vida.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Blog
Quais são os requisitos mais importantes para os fabricantes de máquinas de venda automática do setor alimentar? Como é que se pode reduzir o espaço de instalação face a uma gama de produtos em crescimento? O blog da igus tem artigos interessantes sobre tecnologia para máquinas de venda automática.
Veja já!