Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Descarregar as instruções de instalação

Porca sem folga

Preencher aqui:

* Estes campos são obrigatórios.

Para mais informações sobre o tratamento dos dados, consulte as informações sobre proteção de dados.

Instruções de instalação AB

O que é a folga axial?

A folga axial pode ser utilizada para descrever o movimento perdido, o "deslocamento morto", no fuso resultante do espaço entre o fuso e a porca. O termo folga também é frequentemente associado a este termo, mas o termo técnico correto é folga axial.

Para além da escolha adequada do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Existem quatro versões com pré-carga para roscas de passo rápido e trapezoidais dryspin®: sem folga, baixa folga, pré-carga e porcas AB. Aqui encontra todas as vantagens e instruções de instalação necessárias para as nossas porcas com folga reduzida.
 
Para aplicações com cargas elevadas, temperaturas elevadas ou em ambientes muito contaminados, deve ser sempre utilizada uma porca standard. A razão para tal é que os três princípios são anulados por cargas excessivas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca.