Versáteis e flexíveis até seis graus de liberdade
Os nossos braços robóticos articulados robolink® DP podem ser utilizados de forma personalizada e flexível. Têm cinco graus de liberdade e podem ser equipados com ou sem um sistema de comando. Os robolink® DP podem ser utilizados para aplicações com requisitos de precisão de +/- 0,5 mm com cargas até 3kg. Estes tipos de braços robóticos articulados são normalmente utilizados em tempos de ciclo > 7s. O robô está disponível na cor standard preto, mas é possível selecionar cores individuais. O software adequado da igus pode ser descarregado gratuitamente e previamente para o sistema de comando, que está disponível opcionalmente na versão com quadro elétrico ou para perfil DIN. Os robôs robolink são maioritariamente constituídos com polímeros tribologicamente otimizados para permitir uma redução significativa do custo.