Roletes resistentes ao desgaste impressas em 3D


► Configure em apenas 60 segundos,  roletes personalizados
► Produção rápida: prontos a enviar em 1 a 3 dias
► Sem quantidade mínima de encomenda: de 1 a 10.000 unidades

Calcule a duração de vida do seu rolete

Ferramenta de cálculo da duração de vida e roletes Com a ferramenta de cálculo de duração de vida de casquilhos deslizantes, a duração de vida previsível dos seus roletes impressos em 3D feitos de iglidur também pode ser calculada com base no coeficiente de desgaste interno. Para o fazer, escolha o Tipo S e introduza os parâmetros ambientais necessários. Depois, escolha o tipo de movimento "Rotativo". Na lista de materiais sugeridos, verá a duração de vida previsível do seu rolete impresso.  

Configurador CAD para roletes

Configurador de rolos No configurador de roletes, pode criar online os dados CAD para diferentes tipos de roletes online. Pode ser utilizado para criar modelos 3D dos seguintes roletes: cilíndricos, esféricos, polias, roletes perfilados A utilização do configurador é gratuita e não requer registo.
Para encomendar a impressão 3D do seu rolete configurado, descarregue o modelo como um ficheiro STEP e carregue este último na janela de carregamento nesta página a fim de selecionar o material desejado e comparar preços.

Componentes impressos em 3D num teste de rotação

Quanto tempo dura o rolete ilgidur impresso em 3D? Os testes comparativos de rotação dos casquilhos deslizantes impressos mostram a duração de vida especialmente longa dos plásticos de impressão 3D iglidur quando utilizados também para roletes.  

Parâmetros de teste e resultados

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,3 m/s
■ CF53/1.1213: aço endurecido
■ 304 SS / AISI 304: aço inoxidável
 
No teste de rotação, os casquilhos impressos em iglidur I3 e iglidur I190, que têm propriedades de deslizamento otimizadas, são consideravelmente mais resistentes ao desgaste do que os casquilhos equivalentes feitos dos plásticos frequentemente utilizados PA12 e ABS. Além disso, por vezes, têm mesmo uma duração de vida mais longa do que os casquilhos injetados e torneados com as mesmas dimensões. Conclusão: para dimensões e formas especiais, os roletes impressos em 3D de longa duração feitos de iglidur são a melhor solução, uma vez que duram pelo menos o mesmo tempo que as peças feitas com outros métodos - mas, ao mesmo tempo, podem ser fabricados de forma mais rápida e económica.  
Peças impressas em 3D num teste de rotação Eixo Y: taxa de desgaste [mg/km] (uma taxa de desgaste mais baixa significa uma duração de vida mais longa) 1. iglidur I3 (impressão 3D SLS)
2. iglidur I190 (impressão 3D FDM)
3. PA12 (impressão 3D SLS)
4. ABS (impressão 3D FDM)
5. PA66 (injetado)
6. POM (maquinado)
7. PA66 (maquinado)

Os filamentos especialmente resistentes ao desgaste iglidur I190 e iglidur J260 num teste de rotação

Parâmetros de teste e resultados

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,3 m/s
■ CF53: aço endurecido
■ 1.1213 SS / AISI 304: aço inoxidável
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Teste de desgaste de rotação do iglidur I190 e do iglidur J260 Eixo Y: taxa de desgaste [mg/km] (uma taxa de desgaste mais baixa significa uma duração de vida mais longa)
Teste de rotação da duração de vida do iglidur I190 e do iglidur J260 em horas Eixo X: duração de vida dos componentes em horas, com base no coeficiente de desgaste

Os componentes feitos de iglidur I180 podem ser utilizados universalmente para todos os tipos de peças de desgaste e mostram valores notáveis no teste de rotação.

Parâmetros de teste e resultados

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,3 m/s
■ CF53: aço endurecido
■ 1.1213 SS / AISI 304: aço inoxidável
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Teste de desgaste de rotação do iglidur I180 Eixo Y: taxa de desgaste [mg/km] (uma taxa de desgaste mais baixa significa uma duração de vida mais longa)
Teste em horas da duração de vida do iglidur I180 Eixo X: duração de vida dos componentes em horas, com base no coeficiente de desgaste

Filamentos para o contacto com alimentos num teste de rotação

Parâmetros de teste e resultados

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,3 m/s
■ CF53: aço endurecido
■ 1.1213 SS / AISI 304: aço inoxidável
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Teste de desgaste de rotação do iglidur A350 Eixo Y: taxa de desgaste [mg/km] (uma taxa de desgaste mais baixa significa uma duração de vida mais longa)
Teste em horas da duração de vida do iglidur A350 Eixo X: duração de vida dos componentes em horas, com base no coeficiente de desgaste

O filamento retardante de chama com a maior resistência mecânica de todos os tribofilamentos

O iglidur RW370 é extremamente resistente, pois foi especialmente desenvolvido para utilização em veículos ferroviários. As suas vantagens incluem  a resistência à temperatura até 170°C e é resistente a chama de acordo com UL94-V0 e EN45545.

Parâmetros de teste e resultados

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,3 m/s
■ CF53: aço endurecido
■ 1.1213 SS / AISI 304: aço inoxidável
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Teste de desgaste de rotação do iglidur RW370 Eixo Y: taxa de desgaste [mg/km] (uma taxa de desgaste mais baixa significa uma duração de vida mais longa)
Teste em horas da duração de vida do iglidur RW370 Eixo X: duração de vida dos componentes em horas, com base no coeficiente de desgaste

Testes de desgaste de impressão 3D

Testes de desgaste de impressão 3D

Materiais iglidur para fabrico aditivo em comparação com PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Informação sobre a impressão 3D na igus

Informação sobre a impressão 3D na igus

  • Materiais
  • Processos aditivos
  • Serviços e apoio
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.

Rolo de desvio com a impressão 3D

Para diversos tipos de rolos em polímero, a produção através da impressão 3D na igus pode ser vantajosa. As vantagens dos nossos polímeros de elevada performance iglidur são demonstradas através rolo de desvio impresso em 3D.
Os rolos de desvio são sempre utilizados quando é necessário mover cuidadosamente produtos transportados de uma correia transportadora para outra. Os rolos metálicos requerem a utilização de casquilhos ou lubrificantes adicionais, que podem constituir um problema quando entram em contacto com o material transportado. Os nossos polímeros iglidur já contêm lubrificantes sólidos que garantem um funcionamento com atrito e desgaste reduzidos dos rolos em polímero.
Isto aplica-se não só aos nossos rolos produzidos por moldagem por injeção e a partir de varões e placas iglidur, como também a todos os tipos de rolos impressos em 3D.
 
Os rolos de desvio em polímero iglidur asseguram uma deflexão direcionada e isenta de lubrificação das correias transportadoras. Além disso, são possíveis raios de deflexão muito reduzidos e uma utilização máxima do espaço. Os rolos de desvio da igus apresentam ainda uma duração de vida elevada e requerem uma força de acionamento reduzida.

Os rolos fabricados com polímeros de baixo desgaste são utilizados em diversas áreas. Se o rolo que pretende é especial ou não tem dimensões standard, então a produção do rolo através da impressão 3D é a solução. Na igus, também conseguimos processar os nossos polímeros de elevada performance iglidur com atrito otimizado e resistentes ao desgaste através da impressão 3D. Diversos tipos de rolos podem ser produzidos com as vantagens da impressão 3D, apresentando as mesmas propriedades de desgaste excelentes que as nossas peças iglidur moldadas por injeção.
 
Podemos produzir diferentes tipos de rolos através da impressão 3D. Quer se trate de uma peça individual, uma forma especial ou um lote pequeno, as vantagens dos nossos conceituados polímeros iglidur® aplicam-se à produção de rolos de desvio, polias, roletes, rolos-guia, rolos de flange ou rolos formadores através da impressão 3D.  
Vantagens da produção de rolos através da impressão 3D:
  • Produção rápida e económica
  • Podem ser encomendados online no nosso serviço de impressão 3D
  • Formas individuais possíveis sem quantidade mínima de encomenda
  • Formas complexas são possíveis com a impressão 3D
  • Polímeros iglidur de baixo desgaste e com atrito otimizado
  • Utilização sem lubrificantes adicionais – sem contaminação dos produtos transportados
  • Elevada duração de vida e especificações comparáveis às da moldagem por injeção


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h