Impressão 3D compatível com alimentos

Peças resistentes ao desgaste para aplicações em contacto com alimentos


► Compatível para contato com alimentos de acordo com os requisitos da FDA e/ou o Regulamento (UE) n.º 10/2011
► Até 50 vezes mais resistente ao desgaste do que os plásticos para impressão 3D comuns: Ideal para peças móveis
► Sem necessidade de lubrificação graças aos lubrificantes sólidos integrados
► Peças em polímeros prontas a enviar em 24 horas

Encomende peças resistentes ao desgaste ao serviço de impressão 3D ou imprima-as você mesmo

iglidur I10: resistente a químicos

Impressão 3D, sinterizada a laser, resistente a produtos químicos e adequada para contacto com alimentos
  • Em conformidade com a FDA e compatível para contacto com alimentos
  • Resistência química
  • Impresso rapidamente (em cinco dias) com sinterização a laser
  • Ideal para as indústrias alimentar e de galvanoplastia 

iglidur I150: o filamento universal

Filamento compatível com alimentos
  • As peças impressas estão em conformidade com os regulamentos relativos a alimentos da UE 10/2011
  • Pode ser processado em todas as impressoras 3D comuns
  • O tribofilamento mais utilizado com especificações mecânicas muito boas (estabilidade, dureza, aderência da camada)

iglidur I151: facilmente detetável

Filamento azul compatível com alimentos para impressão 3D
  • Em conformidade com o regulamento específico para alimentos (UE) n.º 10/2011 e a FDA
  • Cor azul para deteção ótica
  • Pode ser processados em todas as impressoras comerciais
  • Impressos no serviço de impressão 3D em três dias

iglidur A350: resistente ao calor

Impressão 3D, compatível com alimentos e resistente ao calor, em conformidade com regulamentos da FDA
  • Compatíveis para contacto com alimentos de acordo com a FDA e a UE 10/2011
  • Resistente a temperaturas até 180 °C, retardante de chama de acordo com a norma UL94-V0
  • Adequado para esterilização com vapor
  • Necessita uma impressora 3D de alta temperatura


Peças resistentes a produtos químicos e compatíveis para o contato com alimentos impressas entre três a cinco dias

iglidur I10

O pó de sinterização a laser iglidur i10 permite o fabrico rápido de peças resistentes a químicos que são adequadas para o contacto com alimentos. É especialmente adequado para máquinas nas indústrias alimentar e de galvanização. A produção rápida através de sinterização a laser significa que as peças especiais resistentes ao desgaste e isentas de lubrificação podem ser fabricadas a partir de um desenho CAD entre três a cindo dias. Uma vez que o serviço de impressão 3D não envolve custos de molde nem quantidades mínimas de encomenda, o fabrico de peças resistentes a produtos químicos é económico entre uma a 10000 unidades.
Componentes impressos feitos de iglidur i10

Fabricar componentes adequados para contacto com alimentos com impressoras 3D disponíveis comercialmente

iglidur I150

O iglidur I150 é o tribofilamento® mais fácil de processar – é adequado para todas as impressoras 3D disponíveis no mercado e pode ser processado tão facilmente quanto filamentos comuns, como o PLA e o PETG.  Graças à conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011, o iglidur I150 é adequado para o contacto com alimentos, característica que tem sido comprovada em aplicações na indústria alimentar e de embalagens. As únicas restrições verificam-se na temperatura máxima de aplicação permanente de 65 °C e em aplicações com muito movimento. O iglidur I150 também está disponível sob a forma de bobine de filamento de 8 kg, sendo, por isso, adequado para o fabrico de componentes grandes em impressoras de grande escala.  
iglidur I150 na loja
O filamento iglidur I150 no teste de desgaste linear Filamentos para impressão 3D no teste de desgaste: eixo-Y = taxa de desgaste [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; parâmetros do teste (movimento linear): v = 0.1m/s; p = 1MPa; materiais do veio: aço endurecido (Cf53/1,1213) e aço inoxidável (V2A/1,4301)

Filamento adequado para contacto com alimentos, visualmente detetável

iglidur I151

O tribofilamento iglidur I151 foi especificamente desenvolvido para as indústrias alimentar e de embalagens. As peças impressas estão em conformidade com os regulamentos alimentares da FDA e da norma UE 10/2011. A cor azul normal da indústria assegura a deteção visual necessária, uma vez que nenhum alimento natural é azul. As suas boas propriedades mecânicas (resistência, robustez, aderência entre camadas) torna o iglidur I151 um material universal que é adequado para a maioria das aplicações e impressoras 3D. Pode ser impresso tão facilmente quanto os filamentos PLA e PETG standard. O iglidur I151 tem propriedades mecânicas comparáveis às do iglidur I150. Como todos os outros tribofilamentos, contém lubrificantes sólidos, permitindo uma operação seca higiénica e de baixa manutenção. A elevada resistência ao desgaste do iglidur I151 prolonga a duração de vida das peças impressas a partir dele, de modo a ser até 50 vezes superior à das peças feitas em ABS, PETG, ou PLA. Saiba o que é importante para a impressão 3D com filamentos adequados para contacto com alimentos no nosso blog.
iglidur I151 na loja

Resistente ao calor e seguro para contacto com alimentos

iglidur A350

O tribofilamento® de alta temperatura resistente ao desgaste iglidur A350 foi especialmente desenvolvido para a indústria alimentar e de embalagem. A matéria-prima está em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e as regras de contacto com alimentos da FDA, sendo totalmente azul para ser facilmente detetável. As peças impressas em iglidur A350 são resistentes a temperaturas até 180 °C, retardantes de chamas de acordo com a norma UL94-V0 e também podem ser esterilizadas com vapor quente. Devido à sua elevada temperatura de processamento de 340-360 °C, bem como uma temperatura mín. obrigatória da câmara de construção de 160 °C, é necessária uma impressora 3D de alta temperatura para o processamento. Se não estiver disponível tal impressora, peças resistentes ao desgaste em iglidur A350 podem ser produzidas de forma rápida e económica através do serviço de impressão 3D da igus.  
iglidur A350 na loja online
Impressão 3D compatível com alimentos: comparação do desgaste Teste de atrito em rotação com filamentos: Eixo-Y: coeficiente de atrito [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; parâmetros do teste p = 1MPa; v = 0.3 m/s; materiais do veio: aço endurecido (Cf53/1.1213) e aço inoxidável (V2A/1,4301)

Mais soluções para o contacto com alimentos


Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Materiais de impressão 3D

Descubra os nossos outros plásticos resistentes ao desgaste para utilização industrial.

FAQ sobre a impressão em 3D com plásticos para contacto com alimentos


O que significa grau alimentar em relação aos plásticos?
Isto significa que o material que entra em contacto com os alimentos foi testado para uma possível transferência de partículas do plástico para o alimento, não tendo sido excedido um valor limite definido. No mercado europeu, os requisitos para que os plásticos atinjam a conformidade alimentar são regulados pelo Regulamento da UE 10/2011, nos EUA pela FDA (U.S. Food & Drug Administration).
Como se pode saber se um material é realmente seguro para alimentos?
Se um material cumprir os requisitos de conformidade alimentar de acordo com a norma da UE 10/2011 ou as especificações da FDA (U.S. Food & Drug Administration), é confirmado por uma declaração de conformidade. As especificações para a utilização da respetiva substância são aí anotadas.
Precisa de uma impressora especial 3D para produzir componentes com conformidade alimentar?
Antes e durante a impressão, o material de qualidade alimentar deve ser protegido do pó. Por conseguinte, recomendamos um espaço de instalação fechado.
Precisa de limpar especificamente a impressora antes de imprimir com materiais de qualidade alimentar?
Basicamente, todas as partes que entram em contacto com o filamento devem estar livres de resíduos. Isto aplica-se em particular ao pinhão da extrusora e ao injetor de pressão. Além disso, uma mesa de impressão limpa é imperativa. A placa de vidro deve ser limpa e recomenda-se a utilização de nenhum adesivo ou de um adesivo de qualidade alimentar.
A que deve prestar atenção nas definições de impressão?
As definições devem ser escolhidas no software de corte de modo a que a superfície do objeto seja o mais densa possível. Entre outras coisas, isto é conseguido através da redução da velocidade de impressão e da adaptação da largura da linha ao diâmetro do injetor. Isto permite o desnivelamento da superfície dos componentes e reduz as folgas nas camadas de cobertura.
Posso também obter um componente compatível com alimentos com 2 materiais em impressão multi-material?
Não é recomendado produzir componentes compatíveis com os alimentos em impressão multi-material juntamente com outros materiais de qualidade não alimentar, uma vez que a mistura dos materiais em questão não pode ser totalmente descartada. O material de apoio deve ser de qualidade alimentar ou o mesmo material deve ser utilizado como material de apoio.
Pode um componente impresso que cumpre os regulamentos alimentares entrar em contacto permanente com os alimentos?
Se houver um contacto prolongado entre o componente plástico e os alimentos, aumenta a possibilidade de migração das partículas plásticas. Por conseguinte, é importante verificar a declaração de conformidade alimentar para o tempo de contacto máximo permitido. Pode variar dependendo se a declaração da FDA ou da UE 10/2011 é considerada.
A temperatura ambiente da aplicação também desempenha um papel. Quanto mais altas forem as temperaturas, mais curto deverá ser o contacto. As partes em iglidur I6 são adequadas para um contacto máximo de 2 horas com alimentos a temperaturas até 70°C (de acordo com o regulamento da UE 10/2011).
As peças impressas em 3D requerem um revestimento adicional para contacto com alimentos?
Os componentes impressos com materiais iglidur compatíveis com alimentos têm uma superfície segura para alimentos, pelo que não é necessário qualquer revestimento adicional. Isto aplica-se aos materiais de impressão 3D iglidur i150, iglidur i151 e iglidur A350.
São impressas peças de máquinas com conformidade alimentar se for utilizado material de qualidade alimentar para impressão?
Não, só se consegue a conformidade alimentar combinando-a com um processo de impressão 3D limpo. É importante utilizar injetores de impressão limpos ao imprimir em 3D componentes compatíveis com alimentos, por exemplo. Além disso, ou não deve ser utilizado qualquer adesivo (cola) ou um adesivo de qualidade alimentar.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h