Casquilhos deslizantes impressos em 3D

Sem falhas da máquina: polímeros resistentes ao desgaste com duração de vida previsível


► Testados: até 50 vezes mais resistentes ao desgaste do que os materiais de impressão 3D comuns
► Sem paragem das máquinas: duração de vida previsível
► Fabrico rápido: prontos a enviar em 1 a 3 dias
► Sem quantidade mínima de encomenda nem custos com ferramentas: encomenda e envio eficientes até 10.000 unidades

Configurador CAD gratuito para casquilhos deslizantes

Configurador CAD para casquilhos deslizantes impressos em 3D

Instruções de projeto para o serviço de impressão 3D

Guia de design para casquilhos deslizantes em polímero

Ferramenta de cálculo da duração de vida dos casquilhos deslizantes

Calcule a duração de vida dos casquilhos impressos em 3D

Exemplos de aplicações de clientes

Casquilhos deslizantes impressos 3D em utilização


Casquilhos deslizantes impressos em 3D testados: até 50 vezes mais resistentes ao desgaste do que o plástico comum

Teste de desgaste: oscilação

Casquilhos com flange impressos em 3D num teste de desgaste

Parâmetros de teste:

  • Pressão superficial: 20MPa
  • Velocidade superficial: 0,01 m/s
  • Ângulo de oscilação 60º
  • Duração: 4 semanas
Materiais de veio: 304 SS
Longa duração de vida para casquilhos deslizantes impressos em 3D, casquilhos deslizantes, oscilantes

      Eixo-Y: Duração de vida [h]

     Eixo-X: Materials em teste

     1. PA12 (impressão 3D SLS)
     2. PA12 + esferas de vidro (impressão 3D SLS)
     3. iglidur i3 (impressão 3D SLS)
         ► Até dez vezes maior duração de vida
     4. iglidur W300 (injeção)
     
     
     
Casquilhos com flange impressos em 3D, casquilhos deslizantes, teste de desgaste Resultado do teste:
No teste de desgaste oscilante, as propriedades tribológicas dos casquilhos deslizantes em plástico de impressão 3D iglidur proporcionaram uma  resistência  ao desgaste 50 vezes superior à dos casquilhos fabricados com materiais de impressão 3D standard e valores comparáveis aos da injeção em molde. 

Cursos curtos: casquilhos impressos em 3D, tão resistentes ao desgaste quanto as peças injetadas

Teste de desgaste para casquilhos deslizantes impressos em 3D

Parâmetros de teste:

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0.3m/s 
  • Curso: 5mm
  • Duração: uma semana
Materiais dos veios:
■ CF53/1.1213: aço endurecido
■ V2A/1.4301: aço inoxidável
Teste de desgaste linear para casquilhos deslizantes impressos em 3D      eixo-Y: taxa de desgaste [μm/km]

     
eixo-X: materiais testados

     1. ABS ((impressão 3D FDM)
     2. iglidur J260 (impressão 3D FDM)
     3. iglidur J260 (injetado)
Casquilhos deslizantes impressos em 3D em cursos curtos Resultado do teste:
os casquilhos em polímero iglidur J260 resistentes ao desgaste têm baixas taxas de desgaste independentemente do método de produção. No teste, os casquilhos injetados e os impressos em 3D foram testados com a mesma carga e velocidade de superfície. 
Além disso, este teste mostra que, com nossos materiais iglidur de impressão 3D , o coeficiente de atrito e desgaste são muito mais baixos  do que com materiais ABS standard, graças às propriedades tribológicas.

Casquilhos deslizantes impressos em 3D: com a mesma robustez e duração de vida que os casquilhos injetados, também no teste de oscilação/aplicações exigentes

Casquilhos impressos em 3D em testes de oscilação e em aplicações exigentes

Parâmetros do teste:

  • Pressão superficial: 10, 20 e 45 MPa
  • Velocidade superficial: 0,01 m/s
  • Ângulo de oscilação: 60°
  • Duração: 1 semana
Casquilhos impressos em 3D sob testes exigentes      eixo-Y: taxa de desgaste [μm/km]

     eixo-X: materiais testados

     1. iglidur i3 (impressão 3D SLS)
     2. iglidur I180 (impressão 3D FDM)
     3. iglidur G (injetado)
     4. iglidur W300 (injetado)
Casquilhos em plástico da impressora 3D no teste de aplicações exigentes Resultado do teste:
este teste para aplicações exigentes mostra que os casquilhos impressos em 3D (produzidos com o método de impressão SLS) podem suportar cargas de até 45 MPa de pressão superficial. Odesgaste e as  propriedades tribológicas são tão boas quanto as dos casquilhos injetados. Os casquilhos deslizantes com diâmetro e comprimento de 20 mm foram testados, ou seja, o casquilho impresso em 3D foi carregado com 1.800 kg. Os resultados do teste mostram que os casquilhos deslizantes em polímeros iglidur resistentes ao desgaste também são adequados para aplicações exigentes.  

Coeficiente de atrito 2 vezes mais baixo do que PA12

Sinterização a laser, casquilhos deslizantes, teste de coeficiente de atrito

Parâmetros de teste:

  • Pressão superficial: 1 MPa
  • Velocidade superficial: 0,1 m/s
Material do veio: Cf53
Casquilhos com flange impressos em 3D, baixo coeficiente de atrito      Y = coeficiente de atrito [-]
     X = tempo de funcionamento[h]


     1. PA12 (impressão 3D SLS)
     2. iglidur i3 (impressão 3D SLS)
 
Casquilhos com flange em plástico impressos em 3D com baixo atrito Resultado do teste:
As propriedades tribológicas do iglidur I3 são duas vezes superiores às do plástico standard para SLS PA12. Isto deve-se ao facto do iglidur conter lubrificantes sólidos,que reduzem o coeficiente de atrito e que aumentam consideravelmente a duração de vida destes componentes. Os plásticos de baixo atrito são especialmente úteis quando projeta motores, por exemplo, quando a força de acionamento necessária é de apenas metade do máximo devido ao atrito cinquenta por cento menor.

Testes de desgaste de rodas dentadas em polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

Os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que o PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Informação sobre a impressão 3D na igus

Porquê optar pela impressão 3D na igus?

Mais informações sobre
  • os nossos materiais
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h