Módulo linear leve


Os módulos lineares drylin são adequados para muitas tarefas de posicionamento e ajuste, caracterizando-se pela sua elevada fiabilidade de funcionamento e pelo peso reduzido. São particularmente adequados para aplicações na vertical. Quando acionados por uma cremalheira, a massa movimentada é reduzida. No que respeita à poupança energética, a transmissão de energia a uma cremalheira é até 30% mais económica do que a deflexão da correia. Além disso, é possível ligar garras, que agarram peças e movem-nas.
As principais vantagens:
 
  • Rigidez elevada e constante do módulo, independentemente do comprimento do curso
  • Alta precisão
  • Possibilidade de altas velocidades
  • Posição de instalação livremente controlável
  • Podem ser implementados cursos longos

Módulos lineares com acionamento por cremalheira e pinhão


Eixo linear com cremalheira drylin® GRQ

Módulo leve para "pick and place" drylin GRQ

  • Secção quadrada oca, dentada, anodizada dura e resistente à corrosão
  • Possibilidade de cargas até 500 g com uma velocidade até 0,7 m/s
  • Acionamento: motor de passo NEMA 11 com roda dentada
Mais informações sobre o eixo linear drylin GRQ
Módulo linear com cremalheira drylin® GRW

Eixo Z dinâmico drylin GRW

  • Transferência de forças direta através da cremalheira
  • Estrutura compacta
  • Para cargas até 10 N
  • Acessórios disponíveis
  • Disponível com motor
Mais informações sobre o eixo Z drylin GRW
Módulo linear com cremalheira drylin® GRR

Eixo Z leve drylin GRR

  • Eixo Z leve (1,45 kg) para cursos até 500 mm
  • Fabricado em alumínio e plástico
  • Ideal para sistemas de módulos lineares multiaxiais
  • A massa dinâmica de apenas 0,9 kg permite um funcionamento rápido

Para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Para equipamento de ensaio e medição

Para equipamento de ensaio e medição

Para aplicações "pick and place"

Para aplicações "pick and place"

Mais produtos

Módulo linear drylin® ZAW-1040

Módulo de acionamento fixo, apenas são movimentados o perfil e a carga, perfil do módulo em alumínio anodizado duro

Módulo linear drylin®

O novo módulo linear drylin® isento de lubrificação: sem suporte e telescópico

Automação com motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC/BLDC

Para módulos lineares e sistemas de manipulação em geral, a igus fornece uma vasta gama de motores elétricos. Motores de passo híbridos ou motores de corrente contínua são utilizados no acionamento por fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a oferta de automação da igus. Sistemas de manipulação completos são geralmente configuráveis em conjunto com guias móveis e módulos lineares com cremalheira e pinhão.
Mais informações sobre motores elétricos
Módulos acionados por correia dentada prontos a ligar

Exemplos de aplicação dos clientes


Mais informações

Modelos básicos adequados | drylin econ

Aqui encontra módulos lineares económicos para um vasto leque de tarefas de posicionamento.

Vídeos de montagem | Tecnologia de acionamento drylin

Precisa de ajuda na montagem dos seus módulos lineares? Os nossos vídeos mostram como se faz.


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h