Módulos lineares com acionamento por correia dentada



Os módulos lineares drylin com acionamento por correia dentada são adequados para muitas tarefas de posicionamento e ajuste. A guia de perfil drylin W isenta de lubrificação atua como uma guia linear e uma correia dentada como o acionamento. O curso é individualmente selecionável. Graças ao design leve pela utilização de polímero e alumínio, os módulos lineares com acionamento por correia dentada da igus apresentam uma baixa inércia de massa, sendo altamente eficientes.
Tanto em espaços de instalação confinados como em aplicações que requerem um elevado apoio de binário, as séries de módulos lineares com acionamento por correia dentada são a solução certa, quer como sistema individual, quer em sistemas de módulos lineares multiaxiais. Todos os módulos acionados por correia dentada drylin podem ser encomendados em configurações prontas a ligar com motores DC e de passo drylin E.
Módulos acionados por correia dentada com desenho compacto

Estrutura compacta

  • Realizam muitas tarefas de posicionamento
  • Possibilidade de ligação de motor
  • Alturas de instalação de baixo perfil
Mais informações sobre o desenho compacto
Posicionamento inverso com módulos lineares da igus

Posicionamento inverso: série OD

  • Rápido ajuste direita/esquerda
  • Compacto com guia dupla de baixo perfil drylin W
  • Com flange angular
Mais informações sobre os módulos lineares inversos
Módulos acionados por correia dentada da igus para aplicações industriais específicas

Gama para aplicações industriais específicas

  • Para aplicações até -30 °C (LT)
  • Para utilização subaquática (UW)
  • Para o contacto com salpicos de água (SW)
Mais informações sobre a série para aplicações industriais específicas
Módulos com acionamento por correia

Sistema modular aberto

  • Leque variável de veios de 120/160/200 mm
  • Leve com versão em alumínio
  • Versão em aço inoxidável resistente à corrosão
Mais informações sobre os nossos módulos
Módulo linear com acionamento por correia dentada

Módulo linear com acionamento por correia dentada

  • Unidade de acionamento instalada de forma permanente
  • Carga axial máx.: 50 N
  • Leve
Mais informações sobre os módulos lineares ZAW-1040
Módulo elétrico acionado por correia dentada

Módulos acionados por correia dentada com motor

  • Comprimentos de curso predefinidos (300/500/1000 mm)
  • Funcionamento isento de manutenção sem lubrificação externa
  • Montagem rápida
Mais informações sobre os módulos elétricos acionados por correia dentada
Módulos com acionamento por correia

Módulo linear de baixo perfil ZLN-40

  • Desenho de baixo perfil, 27mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
Ir para módulo linear de baixo perfil ZLN-40

100% isentos de lubrificação

100% isentos de lubrificação

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

Estrutura fina

Estrutura fina

Utilização subaquática com correia UW

Utilização subaquática com correia UW

Especificamente para funcionamento contínuo

Especificamente para funcionamento contínuo

Económicos

Sistemas de módulos lineares económicos

Vantagens e desvantagens do acionamento por correia dentada

+

  • Transmissão de força elástica
  • Absorção de choques e funcionamento silencioso
  • Possibilidade de grandes distâncias de veios
  • Isenção de lubrificação
  • Manutenção mínima

-

  • Temperatura de aplicação limitada
  • O casquilho está sujeito a carga adicional devido à tensão da correia
  • A elongação da correia causa deslizamento
  • Relação de transmissão imprecisa

Configurador de tecnologia de acionamento drylin

Configurar módulos lineares com acionamento por correia dentada individuais

  • Configurar, alinhar, encomendar com acessórios adequados (manípulo, acionamentos angulares, etc.)
  • Apresentação do preço e do prazo de envio da sua configuração
  • Transferência simples para o carrinho de compras, sem quantidade mínima de encomenda
  • Criação de relatórios em PDF com lista de peças, resultado da duração de vida e parâmetros de aplicação individuais
Pesquisa de produtos da tecnologia de acionamento drylin

Substitua o casquilho linear facilmente e poupe tempo

Com o inovador patim WJ200UMA da gama de produtos drylin W, é possível substituir o casquilho linear ainda mais facilmente, sem necessidade de uma desmontagem complicada no sistema linear com acionamento por correia dentada. A ferramenta fornecida permite uma substituição do casquilho linear em segundos. Assim poupa tempo e dinheiro!
 
  • Manutenção inteligente diretamente na guia
  • Elemento deslizante resistente ao desgaste em iglidur J200
Comprar patim WJ200UMA
Rápida substituição do casquilho linear para drylin W

Módulos acionados por correia dentada econ, económicos e compactos

O módulo linear drylin® ZLN-40 de baixo perfil

  • Desenho de baixo perfil, 27mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
  • Envio 48 a 72 horas após a encomenda
Áreas de utilização:máquinas de venda automática, robótica de serviços, automação
Módulo linear de baixo perfil drylin ZLN-40 com acionamento por correia dentada da igus

Automação com motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC/BLDC

Para módulos lineares e a tecnologia de manipulação em geral, a igus fornece uma vasta gama de motores elétricos. Motores de passo híbridos ou motores de corrente contínua são utilizados no acionamento por fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a gama de tecnologia de automação da igus. Assim, é possível configurar sistemas de manipulação completos em conjunto com módulos lineares com acionamento por correia dentada.
Mais informações sobre motores elétricos
Módulos acionados por correia dentada prontos a ligar

Dados técnicos dos módulos acionados por correia dentada

drylin® ZLW – Dados técnicos

drylin® ZLW – Tabela de dados técnicos

Exemplos de aplicação dos clientes


Mais informações

Modelos básicos adequados | drylin econ

Aqui encontra módulos lineares económicos com acionamento por correia dentada para uma grande variedade de tarefas de posicionamento.

Vídeos de montagem | Tecnologia de acionamento drylin

Precisa de ajuda na montagem dos seus módulos acionados por correia dentada? Os nossos vídeos mostram como se faz.


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h