Sistemas de fornecimento de energia readychain® prontos a instalar


Tudo a partir de uma única fonte: personalizado - prontos para instalar - testados no final - 75% de economia no tempo de montagem

Consultoria à distância para calhas articuladas confecionadas

Apoio técnico

Em todo o mundo, remotamente ou no local
Marque agora uma visita
Caixa de amostras do Conector modular

Otimização das interfaces

Caixa de amostras grátis incl. consultoria
Pedir agora
Loja online dos conetores modulares

Conetor modular

Descubra mais de 180 peças individuais na loja online
Visitar a loja online

Sistemas completos readychain® em utilização - os nossos destaques

Mais exemplos de aplicações

readychain® - informações atuais

Novidades de 2023 das calhas articuladas confecionadas

... Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. Esse é o nosso trabalho.

Encontre todos os novos produtos aqui!
Receba tudo a partir de um único fornecedor

Sistemas prontos a instalar em vez de peças individuais

Caixa de amostras e informações gratuitas
Sistemas de calhas articuladas confecionados prontos a ligar

Calhas articuladas plug-in

Um conector em vez de vários!
Montagem de sistemas de calhas articuladas confecionados prontos a ligar

Otimização de processos

Aumente a produtividade da sua fábrica com calhas articuladas prontas a ligar!
Conetor Modular

Conector modular

Poupe tempo e espaço com o interface personalizado!
Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

O seu fornecedor de sistemas ...

... Soluções completas prontas a instalar. Tudo a partir de um único fornecedor - com garantia!

Razões para escolher os sistemas de calhas articuladas confecionados

Existem muitas boas razões para optar por sistemas de calhas articuladas prontas a instalar na produção de máquinas e equipamentos:
  • O tempo de confeção é reduzido até 95%
  • Redução de custos de produção
  • Mínimo trabalho de logística - sem necessidade de espaço de armazenagem
  • Otimização do processo de compra - um sistema, uma referência
  • Redução do tempo de montagem - menos tempo de paragem das máquinas
  • Instalação no local – serviço internacional em 31 filiais
  • Possibilidade de versões especiais - a igus® desenvolve constantemente mais componentes

Perguntas frequentes


Versões das readychain®

Um sistema readychain® é constituído por muitos componentes: calha articulada, cabos altamente flexíveis, conectores, chapas metálicas, estruturas de montagem ... Descubra as quatro versões standard dos nossos sistemas readychain®. Tudo a partir de um único fornecedor e com garantia!
Solicitar confeção
readychain basic

Basic

Sistemas de calhas articuladas com cabos elétricos, mangueiras pneumáticas ou hidráulicas, sem conectores.
 As principais vantagensBÁSICO
 Redução do tempo de montagem■■□□□
 Redução dos custos de logística■■■□□
 Otimização do processo de compra ■■■□□
readychain standard

Standard

Sistemas de calhas articuladas com cabos elétricos, mangueiras pneumáticas ou hidráulicas, com conectores.
 As principais vantagensSTANDARD
 Redução do tempo de montagem■■■□□
 Redução dos custos de logística■■■■□
 Otimização do processo de compra ■■■■■
readychain standard plus

Standard plus

Sistemas de calhas articuladas com cabos elétricos, mangueiras pneumáticas ou hidráulicas, com conectores e chapas de fixação.
 As principais vantagensSTANDARD PLUS
 Redução do tempo de montagem■■■■□
 Redução dos custos de logística■■■■■
 Otimização do processo de compra ■■■■■

Premium

Sistemas de calhas articuladas com cabos elétricos, mangueiras pneumáticas e hidráulicas, com conectores, placas de fixação e com uma estrutura de transporte e montagem.
 As principais vantagensPREMIUM
 Redução do tempo de montagem■■■■■
 Redução dos custos de logística■■■■□
 Otimização do processo de compra ■■■■■

Tudo a partir de um único fornecedor - com garantia

As calhas articuladas da igus são utilizadas com fiabilidade em centenas de milhares de aplicações por todo o mundo. Desde máquinas de bebidas até à siderurgia, desde aplicações lineares simples até aos movimentos mais complicados - a igus oferece milhares de opções de instalação.

Com mais de 1.300 cabos chainflex em stock, a igus oferece a maior gama de cabos específicos para calhas articuladas. Graças ao maior laboratório de testes da indústria, a igus é o único fornecedor no mercado capaz de oferecer uma garantia de 36 meses para todos os seus cabos chainflex.
Estão disponíveis todos os conectores comuns e mais de 4.600 cabos de acionamento segundo as normas de 24 fabricantes. Além disso, os modernos sistemas de sensores smart plastics para monitorização inteligente do estado e manutenção preditiva podem ser integrados diretamente nos sistemas de fornecimento de energia prontos a instalar.
Sistemas completos, prontos a ligar

Mais informações

Fábrica de readychain da igus

  • Todas as semanas, saem da fábrica 1600 sistemas de calhas articuladas confecionados
  • 4,175m² para a confeção
  • 4.150 colaboradores por todo o mundo, incluindo 359 colaboradores que executam trabalhos de confeção
  • 35 filiais da igus® por todo o mundo, incluindo 12 fábricas readychain®

O maior laboratório de testes do mundo

A partir de mais de 15.000 testes realizados todos os anos, criamos provavelmente a maior base de dados de testes do mundo. Esta ­base de dados permite-nos selecionar sempre o produto certo para a sua aplicação específica. Também é possível realizar testes personalizados para a sua indústria.