Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
+351 228 328 321

Casquilhos deslizantes iglidur®

Tecnologia de casquilhos deslizantes isentos de lubrificação - Mude agora e reduza os custos até 40%
Reduzir os custos e aumentar a duração de vida com a ausência de lubrificação e a redução de trabalho de manutenção, tudo entregue imediatamente a partir do stock, essa é a ideia principal e o objetivo de todos os casquilhos deslizantes em polímero iglidur®.
A gama de casquilhos deslizantes igus® inclui casquilhos deslizantes, casquilhos com flange, anilhas de encosto, anéis de pistão, casquilhos ranhurados de clip e muitos outros designs. Os casquilhos deslizantes iglidur® oferecem sempre uma solução – a partir da gama de catálogo ou como solução especial de casquilhos deslizantes personalizados. Sem quantidade mínima.
Os casquilhos deslizantes iglidur® são adequados para produção em massa automóvel, construção de máquinas especiais, aplicações subaquáticas, indústria alimentar ou do tabaco, resistência a temperaturas extremas e químicos.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Tamanho
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 14

iglidur® M250 casquilhos com duplo flange, MKM
  • encaixe de pressão
  • Montagem axial em ambos os lados
  • Compensação de tolerância da espessura da folha
  • Instalação fácil
  • Com pré-tensão axial
  • Possibilidade de opção especial

A partir de 3,24 EUR / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® A180, rolos de desvio
  • Correia totalmente isenta de lubrificação
  • O produto universal em conformidade com a FDA
  • Baixa força de acionamento
  • Raios de desvio estreitos
  • Longa duração de vida da correia
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Elevada resistência química
  • Longa duração de vida
  • Para ambientes húmidos

A partir de 3,47 EUR / Pc.

10 de 10 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® A350, rolos de desvio
  • Rolos de desvio 100% isentos de lubrificação
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Baixa potência de acionamento
  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
  • Raios de deflexão baixos
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Elevada duração da tela
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada duração de vida
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C

A partir de 5,51 EUR / Pc.

3 de 4 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® P210, rolos de desvio
  • Baixa potência de acionamento
  • Raios de deflexão baixos
  • Elevada duração da tela
  • Elevada duração de vida
  • Rolos de desvio 100% isentos de lubrificação
  • Gama standard em stock

A partir de 4,04 EUR / Pc.

11 de 11 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
  • Duração de vida em aplicações oscilantes com cargas elevadas superiores a 130 MPa
  • Desenho otimizado para uma absorção ainda melhor das cargas nas extremidades.
  • Isento de lubrificação
  • Resistente ao desgaste
  • Dimensionalmente estável
  • Resistente à corrosão

A partir de 6,09 EUR / Pc.

7 de 8 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm
  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Económico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito

A partir de 3,30 EUR / Pc.

6 de 6 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Casquilho de polímero iglidur® com lábio de vedação
  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contacto com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero

A partir de 4,56 EUR / Pc.

2 de 2 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® JVFM, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, mm
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível

A partir de 3,94 EUR / Pc.

7 de 9 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® JVSM, casquilho com pré-tensão sem folga, mm
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível

A partir de 2,71 EUR / Pc.

8 de 8 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® JATM, anilha axial
  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Material: iglidur® J

A partir de 15,27 EUR / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® VATM, anilha axial
  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Versão de temperatura elevada

A partir de 18,33 EUR / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® A500, mola de disco Polysorb
  • iglidur® A500: material para temperaturas elevadas
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Leve

A partir de 5,45 EUR / Pc.

7 de 7 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® J, mola de disco Polysorb
  • iglidur® J: material standard para muitas aplicações
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Amortecimento de vibrações

A partir de 3,30 EUR / Pc.

7 de 7 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
iglidur® H1, rolo de desvio
  • Baixa força de acionamento
  • O maratonista com elevada resistência química
  • Raios de desvio estreitos
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Longa duração de vida da correia
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Elevada resistência às temperaturas e aos químicos

A partir de 4,32 EUR / Pc.

Disponível a pedido
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h